製品の公開
Sure-Lites Emergency Light SELM Series

Sure-Lites Emergency Light SELM Series

Google翻訳”,
Sure-Lites社の非常用照明SELMシリーズは、UL924規格に準拠した製品で、停電時に最低90分間点灯するように設計されています。このシリーズの主な特長は、4ワットから16ワットのリモート出力が可能なニッケルカドミウム電池、スチール製の筐体とアルミニウム製のヘッド、独自のaccuLED光学系を採用した長寿命でメンテナンスフリーのLED光源、そしてNFPAで義務付けられている月次テストを実行する自己診断機能です。ベースユニットは、SRP/SRM/SRPA LEDリモコンと完全に互換性があります。特許取得済みの外部バッテリー切断機能と簡単な吊り下げ機能により、設置時間とコストを削減できます。SELMシリーズは、屋内商業施設または産業施設での使用を想定して設計されており、シカゴ市とニューヨーク市の基準に準拠しています。
仕様
    • Emergency egress coverage up to a market leading 80 feet
    • Total system coverage of 193 feet with remote capacity
    • Long life LED source with adjustable optics
    • Sealed Nickel Cadmium battery
    • Patented EZ hang and EZ Key features facilitate installation
    • City of Chicago and New York City compliant
    • Steel housing with aluminum heads
    • Labor savings self-diagnostics
    • 5-year warranty product warranty, 7-year prorated battery warranty
技術仕様
  • Unique refcooperlighting-sure-lites-emergency-light-selm-series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
キューバ
グアテマラ
グリーンランド
コスタリカ
ジャマイカ
ドミニカ共和国
ニカラグア
ハイチ
パナマ
ホンジュラス
メキシコ