製品の公開
Sure-Lites Emergency Lights SEL 30/70
Sure-Lites Emergency Lights SEL 30/70
Sure-Lites Emergency Lights SEL 30/70

    Sure-Lites Emergency Lights SEL 30/70

    Google翻訳”,
    Sure-Lites社の非常灯SELシリーズは、UL924規格に準拠した製品で、停電時に最低90分間点灯するように設計されています。このシリーズの主な特長は、最大5ワットのリモート電源を供給できるリチウム電池、ポリカーボネート製の筐体とヘッド、独自の光学系を採用した長寿命でメンテナンスフリーのLED光源、そしてNFPAで義務付けられている月次テストを実行する自己診断機能です。リモート対応バージョンは、SRP/SRM/SRPA LEDリモートと完全に互換性があります。特許取得済みの外部バッテリー切断機能と簡単な吊り下げ機能により、設置時間とコストを削減できます。SELシリーズは、屋内商業施設または産業施設での使用を想定して設計されています。筐体は黒と白があり、自己診断機能の有無、追加のリモートに電源を供給するための追加バッテリー容量の有無を選択できます。
    仕様
      • Emergency egress coverage of 30 feet to 70 feet
      • Total system coverage of 122 feet with remote capable versions
      • Long life LED source with adjustable optics
      • Lithium battery
      • Patented EZ hang
      • ABConnect features facilitate installation
      • Multi-voltage input 120-277 VAC
      • Injection-molded, color-stable, high-impact thermoplastic housing
      • Labor savings self-diagnostics
      • 5-year warranty product warranty, 7-year prorated battery warranty
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-sure-lites-sel-30-70
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明