製品の公開
Sure-Lites SELPH100R3
Sure-Lites SELPH100R3
Sure-Lites SELPH100R3

    Sure-Lites SELPH100R3

    Google翻訳”,
    Sure-Lites 高出力非常灯 SELHP100R3 シリーズは、商用および産業用アプリケーション向けに設計された UL924 コード準拠のソリューションで、停電時に最低 90 分間、最大 100 フィートの出口カバレッジを提供します。このシリーズの主な特長には、最大 3 ワットのリモート容量を提供できるリン酸鉄リチウム電池、耐衝撃性熱可塑性ハウジング、調整可能で長寿命でメンテナンス不要の LED ヘッド、および NFPA に必要な自己診断機能が含まれます。毎月および毎年テストを実施し、このシリーズを作成し、7.5 フィートから 24 フィート以上の取り付け高さに最適なソリューションを実現します。リモート対応バージョンは、SRP/SRM/SRPA LED リモートと完全な互換性があります。ユニバーサル 120 ~ 277 VAC 入力とユニバーサル ジャンクション ボックス取り付けパターンにより、設置時間とコストが削減されます。
    仕様
      • Emergency Egress Coverage of 100 feet
      • Long-life, maintenance free LED source
      • Provides 90 minutes of emergency lighting when power is lost
      • Long-life lithium ion phosphate battery provides up to 3 watts remote capacity
      • Labor savings self-diagnostics option
      • 5-year product warranty
      • Universal 120~277 VAC input and key hole mounting facilitates rapid installation
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-sure-lites-selph100r3
    • コレクションセットEmergency Lighting
    • コレクションSure-Lites
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures