製品の公開
Streetworks USSL LED

Streetworks USSL LED

Google翻訳”,
USSL LEDエリア、サイト、および道路照明器具は、光学性能、エネルギー効率、および長期的な信頼性を組み合わせて、特許出願中の高度な最新設計を実現しています。最新のLEDテクノロジーを利用して、USSLランプは比類のない均一性を実現し、極間隔を拡大します。用途の広いマウント標準アームにより、後付けと新規設置の両方で簡単に設置できます。 USSLフィクスチャは85%以上のエネルギー節約により、駐車場、歩道、道路、建築エリアなどの一般的なエリア照明アプリケーションで150〜1,000Wのメタルハライドフィクスチャに取って代わります。
技術仕様
  • Unique refcooperlighting-ussl-led
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-03
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米