605 シリーズは、直線的で水平なフォルムを備えた多用途で機能的、装飾的な性能の壁取り付け用燭台です。アクリルレンズと金属トリムは仕様グレードであり、商業用途に最適です。 1 サイズのアクリル フォームと一体型 LED 光源を備えた 605 シリーズは、1 つの標準サイズで 6 つのメタリック ペイント仕上げを提供します。水平または垂直のトリムバーの美的オプションがその魅力をさらに高めます。 80+ CRI LED ソースは 4 つの CCT で利用でき、目の前のタスク (または作りたい雰囲気) に合わせて照明を選択できます。 605 は ADA にも準拠しています。 Shaper 600 は、パフォーマンス、耐久性、そして信頼できるルーメン性能を備えたクリーンな美しさで知られています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |
キューバ |
グアテマラ |
グリーンランド |
コスタリカ |
ジャマイカ |
ドミニカ共和国 |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
ホンジュラス |
メキシコ |