製品の公開
Shaper 673 Series Luminous Half Cylinder Wall Mount

Shaper 673 Series Luminous Half Cylinder Wall Mount

Google翻訳”,
673 シリーズは、直線的で垂直な形状の多用途で機能的、装飾的、高性能な壁取り付け用燭台です。673 には、仕様グレードのアクリル レンズとメタリック トリムが付いており、商業用途に最適です。673 には一体型 LED 光源が付属し、3 つの標準サイズで 6 つのメタリック塗装仕上げが用意されています。水平または垂直のトリム バーの美的選択肢が魅力を高めます。80+ CRI LED 光源は 4 つの CCT で利用可能で、手元のタスク (または作成したい雰囲気) に合わせて照明を選択できます。673 シリーズは ADA 準拠でもあります。Shaper 600 は、信頼できるルーメン性能を備えた、パフォーマンス、耐久性、すっきりとした美的表現で知られています。
技術仕様
  • Unique refcooperlighting-wall-shaper-673-series-led
  • コレクションセットLuminaries for Internal Lighting
  • コレクションShaper™ 673 Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-04-25
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures