製品の公開
Cordia Easy Chair
Cordia Easy Chair
Cordia Easy Chair
Cordia Easy Chair
Cordia Easy Chair
Cordia Easy Chair
    COR Sitzmöbel

    Cordia Easy Chair

    5つ星のうち4.74.7(22 レビュー)
    Google翻訳”,
    コーディアはどんな環境にも溶け込みますが、単独でも存在します。これは、シンプルでありながら洗練されたデザインによるものです。特徴的なアームレストを備えた回転チェアは、より直立した、常に快適な座位を提供します。これにより、特にオプションのリクライニング機構と対応するフットスツールを組み合わせると、長い会話や短い休憩に最適です。
    仕様
    • Chairs and easy chairs for use in refined office, conference and meeting rooms, lounge areas as well as home office and living areas.

      • High seating comfort due to additional air-cell rod covering in seat and back upholstery
      • Easy chairs with high back with infinitely adjustable headreast and optionally with reclining mechanism (up to/from 70 kg)
      • Swivel base in polished aluminium or lacquered finish (frame with reclining mechanism always polished aluminium)
      • Matching footstool for both easy chairs
      • Covers are reversible and removable
      • Upholstery foam optionally flame-retardant acc. to BS-5852
    技術仕様
    • Unique refCordia_easy_chair
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションEasy Chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
    • IFC分類オブジェクト
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (141)
    5つ星のうち4.9 4.9 (9)
    5つ星のうち4.9 4.9 (24)
    5つ星のうち4.8 4.8 (21)