製品の公開
Coral Professional Waterborne Enamel
Coral Professional Waterborne Enamel
    Coral

    Coral Professional Waterborne Enamel

    Google翻訳”,

    Coral Professional 水性エナメルは時間が経っても白色のままで黄色にならず、屋内および屋外の環境に適しています。超速乾性で仕上がりも抜群です。

    仕上げの説明:サテン仕上げは半光沢とマットの中間です。掃除が簡単になるだけでなく、壁に軽い輝きと洗練さを与えます。

    製品カテゴリ:プレミアム。

    仕様
    • Available sizes and their yields (spreading): 3.6L - up to 75m² per coat.

      Application surfaces recommendation: Wood and Metals.

      Recommended application environments: Interior and Exterior.

      Dilution: Brush / Roller: Dilute 10% with waterApplicator gun: Dilute 20% with water.

      Application tools: Low-wool wool roll, foam roll or applicator gun.Detail: use a brush with soft bristles.Gun: 35-40 lbs / in2 or 2.5-2.8 Kgf / cm2.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 2 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 2 coats.

    技術仕様
    • Unique refCR-PROF-ESMALTE-WB
    • コレクションセットPaint, Varnishes & Finishes
    • コレクションEnamels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル塗料
    • 副マテリアル塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • UNSPSC名称Finishing materials and products
    • UNSPSC301519
    • Uniclass2015コードPr_35_31_22_98
    • Uniclass2015詳細Waterborne mid-sheen finishes
    • OmniClassNumber23-15 21 11 11 13
    • OmniClassタイトルWater Based General Purpose Paints and Varnishes
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ