製品の公開
Extreme 300 Series High Performance Grille

Extreme 300 Series High Performance Grille

Google翻訳”,

商業用ドアやセキュリティグリルの修理や交換にうんざりしている建物の所有者やメンテナンスマネージャーにとって、Extreme®300シリーズ高性能グリルがその答えです。駐車場、空港、交通機関のハブ、またはその他の交通量の多い開口部に理想的な300シリーズ高性能ローリンググリルは、標準のオーバーヘッドコイリンググリルの最大3倍の速度で動作し、300,000回の開閉サイクル用に設計されています。高速グリルが必要な場合、300高性能グリルは毎秒最大24 "の高速で開き、毎秒12"で閉じるため、生産性が最大化され、交通の流れがスムーズになり、交通量の多いアプリケーションでのダウンタイムが短縮されます。

最大の稼働時間を確保するために、300シリーズグリルは定期的なチェックと交換部品以外のメンテナンスを実質的に必要としません。商用グリルのコンパクトなオペレーターは、スムーズな開始と停止を保証する可変周波数ドライブを備えており、オーバーヘッドグリルとオペレーターの両方の摩耗を減らします。さらに、オペレーターのダイレクトドライブ設計により、摩耗または交換するスプロケットやチェーンがありません。事実上すべてのセキュリティアクティベーションシステムを受け入れ、2年間のオペレーター保証と2年間/300,000サイクルのコンポーネント保証を備えています。

プラグアンドプレイ配線を備えたApexSmartControllerインテリジェントコントロールパネルにより、300シリーズセキュリティグリルの設置とサービスがこれまでになく簡単になります。 LCD画面は、安全グリルのステータスメッセージを伝達し、グリルの試運転をロールアップするためのわかりやすい指示を提供し、ドアの制限を電子的に設定します。セキュリティグリルの制限が設定されると、それらは継続的に監視および調整されます。

高速でメンテナンスフリーのソリューションが必要で、設置と使用が簡単で、視認性と空気の流れを提供するセキュリティが必要な場合は、300シリーズ高性能グリルが唯一のセキュリティの答えです。

仕様
  • Dooors, rolling doors, garage 

技術仕様
  • Unique ref300-series-grille
  • コレクションセットOverhead Coiling
  • コレクションExtreme® Performance
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
  • MasterFormat 2014 コード08 33 23
  • MasterFormat 2014 タイトルOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13 25
  • OmniClassタイトルOverhead Metal Doors

対応地域

北米
アメリカ合衆国