製品の公開
USAD 1000 – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door
USAD 1000 – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door
USAD 1000 – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door
USAD 1000 – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door
USAD 1000 – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door
USAD 1000 – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door
USAD 1000 – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door
USAD 1000 – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door
    US Bullet Proofing

    USAD 1000 – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door

    Google翻訳”,

    1000シリーズは、アルミ製の防弾・爆風・強制侵入ドアです。これらの防弾ドアは、高セキュリティ用途に求められる大型ガラス構造に対応できるよう特別に設計されています。これらの防弾ガラスドアは、片開きドアまたは両開きドア、幅狭または幅広の框、防弾スライドドアまたは防弾スイングドアとして提供可能です。また、ドア周囲にサイドライトや欄間を設けることで、統一感のある美しい外観を実現できます。あらゆるプロジェクトに必要な保護性能、機能性、そして美観を満たす、豊富なオプションをご用意しています。さらに、施設の高セキュリティな防弾・爆風対策として、1000 15 Rドアもご用意しています。

    • USAD1000ドアシリーズは、吊り下げ式、ガラス張り式、工場組立済みの状態で出荷されます。スイングドアまたはスライドドア、屋内または屋外用としてご利用いただけます。
    • USAD 1000ドアシリーズは、フルフラッシュタイプのユニットです。構造は、高耐久性アルミ押し出し材と最小1/8インチの壁厚で構成されています。押し出し材により、指定された脅威レベルに応じた装甲の挿入が可能です。ドアフレームは、防弾インサートを備えた押し出しアルミ製です。透明パネルと不透明パネルは交換可能で、必要な設計柔軟性を提供します。補完的な窓構造により、美観的に統一されたセキュリティアプリケーションを実現します。
      さまざまなスタイルと仕上げのオプションが用意されています。
    • 標準ドアハードウェア:高耐久性連続ヒンジ、Medico製高セキュリティシリンダー付きデッドボルト錠セット、LCNクローザー、敷居ハンドル、プッシュプルハンドル。アクセスとセキュリティのニーズに合わせて、さまざまなハードウェアオプションをご用意しております。詳細については、US Bullet Proofingまでお問い合わせください。
    • スタイル オプション: フル ビジョン、ダブル ビジョン、ハーフ ビジョン、不透明、サイドライト、トランサム、マン トラップ構成。
    • 標準ドアサイズ: 3フィート x 7フィートまたは39½インチ x 85¾インチ (カスタムサイズも利用可能)
    • 標準フレーム:幅2 ½インチ x 奥行き4 ½インチ(カスタムサイズも承ります)
    • モニュメンタルスタイル(5 5/16インチ)とナロースタイル(3インチ)をご用意しています。モニュメンタルスタイルは、市販のモルティス錠前セットやリムマウント式出口装置の幅広いハードウェアに対応しています。
    • ドアの重量: 用途によって異なります
    • 標準仕上げ: クリアまたはブロンズアルマイト仕上げ (カスタム Kynar ペイント、真鍮クラッディング、ステンレス鋼クラッディングも利用可能)

    当社の窓・ドアシステムに、木目仕上げオプションが加わりました。14種類のスタイルからお選びいただけます。これらの木目仕上げは、高度な保護性能と自然なデザインの美しさを両立させるのに最適です。

    これらの防弾および耐爆ドアは、保護された壁および窓領域と組み合わせて使用​​することをお勧めします。

    各エンド ユーザーは、弾道および強制侵入の脅威を判断して、セキュリティ ニーズを満たし、それを上回る適切な製品を選択する必要があります。

    仕様
      • Ballistics: UL 752 Levels 1-8, NIJ I, II-A, II, III-A, III
      • Blast: Calculations to be provided per UFC / ISC criteria
      • Storm Impact & FEMA: FEMA 351-15 & tested to ICC500-14 Standards
      • Frame Size: 2 1/2″ W x 4 1/2″ D with custom sizes available
      • Door Size: 3′ x 7′ with custom sizes available
      • Door Thickness: 2 3/4″
      • Stiles: Monumental (5-5/16″) or Narrow (3”) 
      • Glazing Thickness: 1/4″ to 2 3/16″
      • Options: sidelights and transoms
      • Applications – Interior or Exterior. There is no limit to the uses of these bullet resistant doors when an aluminum stile and rail door is specified. This includes, but is not limited to, federal, state and local government facilities, military installations, schools, banks, foreign embassies, consulates, corporate headquarters, medical facilities, airports, check cashing facilities, convenience stores and guard booths.
    技術仕様
    • Unique refdoors-usad-1000
    • コレクションセットDoors
    • コレクション1000 Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Swing door
    • UNSPSC30171511
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_37
    • Uniclass2015詳細High security doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 34 53
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Doors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 49
    • OmniClassタイトルSecurity Rated Door
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors