製品の公開
Extreme High Performance MicroCoil Grille - 500 Cycles

Extreme High Performance MicroCoil Grille - 500 Cycles

Google翻訳”,

垂直方向のスペースが限られている開口部でセキュリティが必要な場合は、Extreme High Performance MicroCoilGrille-500Cyclesがその答えです。市場で最小のヘッドルームを占めるように完全に設計された高性能コンパクトグリルは、他のセキュリティグリルよりも約50%少ないスペースでコイルを巻くだけでなく、高性能を提供します。 MicroCoil Grilleは、最大24インチ/秒の速度で少なくとも500,000サイクル(開閉)を処理するように設計されています。ただし、MicroCoil Grilleを使用すると、速度が速くても、大きくて不格好なセキュリティグリルが得られるわけではありません。私たちの低ヘッドルームパーキングセキュリティグリルの特許取得済みのネストされたリンクシステムは、実際に騒音と振動を最小限に抑えます-それを今日利用可能な最も静かで滑らかなコイル状の駐車ガレージゲートの1つにします。

さらに、ADAへの準拠が容易になります。ほとんどの駐車場の開口部は平均9'6"であり、ADAの要求に応じて8'2"のハンディキャップ対応バン用の駐車スペースを収容することは大きな課題となっています。 MicroCoilセキュリティグリルは、最大(多くの場合はさらに小さい)で14インチ未満のコイル状グリルのヘッドルームスペースを占めるため、ほとんどすべての駐車施設にローリングセキュリティグリルを設置し、コンプライアンスを維持できます。

当社のコンパクトな駐車場セキュリティゲートは、既存の駐車場構造に後付けするだけでなく、新築にも簡単に設置できます。すべての高性能コンパクトパーキンググリルは、高度なApex SmartControllerコントロールパネルとペアになっているため、パーキングエントランスゲートのプログラミングと制限の設定は簡単で、すべてのアクティベーションシステムを受け入れます。安全は、駐車セキュリティグリルによる潜在的な危害や怪我を防ぐために、ライトカーテンとフォトアイで対処されます。すべてのコンパクトなパーキンググリルは、長持ちするステンレス鋼のリンクと、スプロケットやチェーンの摩耗や交換を不要にするダイレクトドライブオペレーターを備えています。周囲の部品や製造されたグリルを正確な仕様に合わせてカスタマイズできます。

ヘッドルームの低いセキュリティソリューションが必要な場合、CornellのMicroCoil高性能コンパクトグリルは、スペースは少ないがパフォーマンスは高い唯一のセキュリティグリルです。

技術仕様
  • Unique refmicrocoil-grille
  • コレクションセットOverhead Coiling
  • コレクションSecurity Grilles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
  • MasterFormat 2014 コード08 33 23
  • MasterFormat 2014 タイトルOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13 25
  • OmniClassタイトルOverhead Metal Doors

対応地域

北米
アメリカ合衆国