製品の公開
Fire Rated Counter Door

Fire Rated Counter Door

5つ星のうち4.64.6(7 レビュー)
Google翻訳”,
ローリングカウンター防火扉

モデルERC10

カウンターの上の開口部を延焼から保護し、アクセス制御を提供します。保険および建築基準法の要件を満たします。制御された速度で火災検知が発生した場合に自動閉鎖を提供します。防火扉の上にコンパクトなコンポーネントが必要な場合は、床に完全に近づけることができます。シャッターとも呼ばれます。

ラベル付け:UL 3、1 1 / 2、1、および3/4時間のラベル。

アプリケーション:カフェテリア、医療施設、学校、大学などの内部の防火壁のサービスウィンドウの開口部。

サイズ範囲:高さが7' 6"H以下の場合は16'Wまで。高さが10'以下の場合は12'Wまで。定格乾式壁、石材、または鋼製の壁構造。

カーテンの素材と仕上げ:
ライトグレーの専用GalvaNex™仕上げの亜鉛メッキ鋼
オプションのSpectraShield®粉体塗装仕上げのGalvaNex™は、ユーザーが選択したRALカラーで仕上げます
#4仕上げの300シリーズステンレス鋼
操作:M100 FireGardモーター、チェーン、またはクランクシステムは、テストを容易にし、自動閉鎖速度を制御するために推奨されます(以下を参照)。

防火扉のオプション:
ULラベルの付いたカウンタートップ:標準色の範囲でステンレス鋼またはプラスチックラミネートで利用可能です。 1時間半のUL分類定格。

SmokeShield®カウンター防火扉、モデルERC11:UL 1784に準拠した実証済みの煙およびドラフト制御用にUL分類された周囲スモークシールを備えたカウンター防火扉。これらのユニットには、防火用と煙およびドラフト制御用の2つのラベルが付いています。

ラベル付き一体型フレームおよびカウンタートップユニット、モデルERC20:完全に工場で溶接および組み立てられたフレームアセンブリが利用可能で、シームレスなカスタムビルトインの外観を実現します。壁の建設中に設置が行われると、これらのわき柱の間に取り付けられたユニットが壁を包み込む可能性があります。スリップインユニットは、完成した壁に設置できます。

技術仕様
  • Unique refnst8016-01
  • コレクションセットFire Shutters
  • コレクションFire Rated Shutters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-03-15
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター

対応地域

北米
アメリカ合衆国