この耐火カウンタードアは、22 ゲージの下塗り亜鉛メッキ鋼を特徴としており、安全性がスタイルと同じくらい重要である用途に最適です。これらの NFPA-80 準拠のドアには、石造用途向けの 3 時間 UL クラス A ラベル、または非石造防火壁向けの 1 時間半 UL クラス B ラベルが付いています (3 時間非石造 UL ラベルはリクエストに応じて利用できます)。特定の用途では、特大の UL ラベルを利用できます。多数の標準機能とオプション機能により、耐火用途での標準を超えてこれらのドアのパフォーマンスがさらに向上します。この耐火カウンタードアには、下塗り亜鉛メッキ鋼で作られた露出部品があります。
耐火カウンタードア モデル 640 は、カウンタータイプの耐火ドアが必要な開口部に最適です。一般的な用途には、工場、学校、売店、病院、カフェテリア、小売店などがあります。石造用途向けの 3 時間クラス A 定格、または石造以外の防火壁向けの 1 時間半クラス B 定格のラベルが付いたこれらのドアは、火災時に上方に拡張するように設計されており、ガイドを敷居と同じ高さに取り付けることができます。このカウンター防火ドアは UL 認定されており、コンベア開口部用にカスタム設計できます。コンパクトな箱型の形状は、側面のスペースを最小限に抑えながら魅力的な仕上がりを実現します。この耐火カウンタードアには、プライム処理された亜鉛メッキ鋼で作られた露出部品があります。多数の標準機能とオプション機能により、耐火用途向けのこれらのドアの性能がさらに向上します。
安全性を内蔵。
これらの耐火カウンター ドアには、ヒュージブル リンクが装備されています。これらのリンクは、周囲温度が 100°F (38°C) 未満の場合は 165°F (74°C) で分離し、周囲温度が 100°F (38°C) を超える場合は 212°F (100°C) で分離し、ガバナー制御により自動的にドアが閉まります。これらのドアは、ニューヨーク市 (MEA) およびカリフォルニア州 (CSFM) の要件を含む厳格な防火試験基準を満たしています。
BIM オブジェクトは一般的な参照用であり、正確な建設情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、オーバーヘッド ドア ディストリビューターにお問い合わせください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |