製品の公開
Wall-Mountable Closet Housing (WCH-04P) Holds 4 CCH connector panels

Wall-Mountable Closet Housing (WCH-04P) Holds 4 CCH connector panels

Google翻訳”,

Corningの壁に取り付け可能なコネクタハウジング(WCH)製品ファミリは、光ファイバー接続のインストールとトラブルシューティングをより速く、より簡単に、より費用効果の高いものにする、強化された革新的な機能を提供します。これらのハウジングは、ファイバーとケーブルのルーティングやストレインリリーフからポートのラベリングとターミネーションまで、ネットワークを混乱させる可能性のあるエラーのリスクを軽減します。

WCHハウジングは、外部プラント、ライザーまたは配電ケーブルとオプトエレクトロニクス間の相互接続または相互接続機能を提供します。 WCH-02P(2つのパネル、カセットまたはモジュール)、WCH-04P(4つのパネル、カセットまたはモジュール)、およびWCH-06P(6つのパネル、カセットまたはモジュール)の容量により、頑丈な金属製ハウジングをメインに壁に取り付けることができます相互接続、通信室、またはスペースが貴重なその他の領域。ユニットは、さまざまな接続オプション用の標準のクローゼットコネクタハウジング(CCH)カセット、コネクタパネル、およびモジュールを受け入れます。

WCH製品ファミリーは、設置およびテスト中に見やすい透明なジャンパーサイドドア、取り付けネジ付きの使いやすい凹型取り付け穴、ドキュメントラベル、取り外し可能なストレインリリーフブラケット、ルーティングクリップとガイド、改良されたラッチを備えています。簡単で正確なインストールのためのプレインストールされた水準器と同様に。すべてのハウジングには、ケーブルエントリーとジャンパーサイドドアの両方に使用できる現場設置可能なロックキットもあります。

機能と利点

  • 相互接続および相互接続機能
  • フィールドスプライシングとコネクタ化に最適
  • CCHカセット、パネル、モジュールに対応
    さまざまな事前に設定された、現場でインストール可能な機能
  • ロック可能な透明なジャンパーサイドドア
    インストール、テスト、トラブルシューティングのための可視性とアクセスの容易さ
  • 取り外し可能なストレインリリーフブラケット
    インストールと移動、追加、変更(MAC)の柔軟性
  • 分離されたケーブルとファイバーのたるみルーティング
    繊維保護
仕様
  • Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

    技術仕様
    • Unique refcorning-wch-04p
    • コレクションセットFiber Optic Hardware
    • コレクションWall-Mountable Connector Housing (WCH)
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-01-10
    • エディション1
    • 高さ(inch)13.96
    • 幅(inch)16.46
    • 奥行き(inch)4.17
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国メキシコ
    • 正味重量(lbs)4.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - エレクトロニクス - その他
    • ETIM コードEC002590
    • ETIM 名Communication connection box
    • UNSPSC名称Data Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC4322
    • Uniclass2015コードPr_70_75
    • Uniclass2015詳細Communications products
    • MasterFormat 2014 コード27 20 00
    • MasterFormat 2014 タイトルData Communications
    • OmniClassNumber23-19 15 00
    • OmniClassタイトルCommunication Specialties
    • UniFormatIIコードD5030
    • UniFormatIIタイトルCommunications & Security

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国