製品の公開
BroadBand PRO 4 Speaker Bird Repeller System
BroadBand PRO 4 Speaker Bird Repeller System
BroadBand PRO 4 Speaker Bird Repeller System
BroadBand PRO 4 Speaker Bird Repeller System
    Bird-X

    BroadBand PRO 4 Speaker Bird Repeller System

    Google翻訳”,

    多面的な音波と超音波で鳥を追い払いましょう!BroadBand PROの4スピーカーシステムは、鳥害対策用途向けに、可聴音と超音波の両方の周波数を同時に発します。これらの音パターンは、害鳥が生息する屋外および半密閉環境での使用を想定して設計されています。

    鳥の管理をさらにサポートするために、3種類の視覚的な威嚇効果をパッケージに追加するオプションがあります。

    • 最大4エーカーをカバーします
    • 鳥類管理用途に音波および超音波周波数技術を使用
    • 屋外での使用を想定した耐候性筐体
    • 設置に関する相談も含まれています
    • 30日間電子機器性能満足保証

    BroadBand PROは、音波と超音波の両方の周波数に対応し、鳥の活動が活発な地域での使用を想定して設計されています。この電子式鳥害対策システムは、屋外または半密閉空間で使用でき、最大4エーカーの範囲をカバーします。スピーカー4個(各スピーカーに100フィートのケーブル付き)が付属。音量、音の遅延、昼夜動作設定など、完全にプログラム可能です。

    このシステムは、商業施設や産業施設における鳥害対策に活用され、鳥類による被害から施設を守ることを目的としています。Bird-Xは、幅広い商業環境向けに鳥害対策ソリューションを提供しています。

    利点

    • 建物の美観を維持する
    • 毒物、化学薬品、罠は一切使用しません。
    • 施設保守基準への準拠を支援する
    • 鳥の活動に伴う清掃やメンテナンスの負担を軽減します
    • 屋外および半密閉環境での使用を想定して設計されています。
    • 定期的なメンテナンスと清掃のコストを削減する
    • メンテナンスの手間を最小限に抑えるように設計されています
    • 簡単なセットアップとインストール
    • 鳥の管理をさらにサポートするために、3つの視覚的な威嚇を追加するオプションがあります。
    仕様
    • Guarantee /Warranty:     30 Day Electronics Performance Satisfaction Guarantee, 6 Month Manufacturer’s Warranty Against           Material Defects
      Protection Coverage:     Up to 3,600 sq. ft (ultrasonic), up to 4 acres (sonic)
      Dimensions:     Control Unit 9” x 9” x 5”, Speakers 4” x 4” x 6”
      Power Cord Length:     6 ft.
      Sound Pressure:     Ultrasonic sounds 95–102 dB (each speaker) at 1 meter, Sonic 105–110 dB (each speaker) at 1 meter
      Frequency Range:     Ultrasonic 15–25 kHz, Sonic 3–5 kHz
      Voltage Options:     110V (International voltage options available upon request.)
      Energy Consumption:     INSERT
      Box Dimensions:     19″ x 13″ x 8″
      Shipping Weight:     10 lbs.
      Compliance:     Supply power source is UL and CE listed
      EPA Est.     075130-OR-001
      SKU:

           BB-PRO-B, BB-PRO-B/220V, BB-PRO-B/240V, BB-PRO, BB-PRO/2

      技術仕様
      • Unique refbirdx-pro-control-box
      • コレクションセットSonic/Ultrasonic Repeller, BroadBand PRO
      • コレクションBird-X Electronic Bird Control
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2017-02-16
      • エディション1
      関連
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - エレクトロニクス - その他