製品を公開する
Sanitario Manantial
Corona

Sanitario Manantial

Google翻訳,
このトイレは、水消費量が少なく、家族で使用するための伝統的な高さの快適な丸いボウルプロファイルを備えています。メンテナンスが容易な排出バルブと、フロート付きのサイフォン防止給水バルブを備えています。タンクの蓋にある洗練された38mmの起動ボタンが含まれています。\n味噌200gから300gのしっかりした排出能力があります。\n洗浄に関しては、カップの清潔さを保証し、戻りを防ぐ高い水鏡が含まれています。においの、そしてその維持のために、あなたは従来の道具でそれをすることができます
技術仕様
  • 固有参照番号202941601
  • 製品ファミリToilets
  • 製品グループSanitarios
  • タイプ建築資材
  • 公開日2020-09-28
  • 版番号1
関連
  • 主要素材セラミック
  • 設計国コロンビア
  • 製造国コロンビア
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ビデ
  • ETIM コードEC011196
  • ETIM 名称Toilet seat
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • Uniclass 2015 コードTE_70_10_10_89
  • Uniclass 2015 説明Toilet units
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClass 番号23-31 19 00
  • OmniClass タイトルToilets
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

対応地域

北米 南アメリカ