製品の公開
STUDY Concealed single-lever WC/ bidet mixer
STUDY Concealed single-lever WC/ bidet mixer
    TRES

    STUDY Concealed single-lever WC/ bidet mixer

    Google翻訳”,

    埋め込み式シングルレバー式トイレ/ビデ混合栓。

    • 冷水と温水が利用できます。
    • 毎分5リットルの流量制限継手と液だれ防止システムを備えたハンドシャワー。
    • ハンドシャワーを左右どちらにも設置できる固定式サポート。
    • サテンのストッキング。
    仕様
    • Classification

      • UNSPSC code: 30181700
      • UNSPSC name: Faucets or taps

      Materials

      • Tap material: Low-lead brass
      • Hand shower material: ABS

      Technical specifications

      • Depth (mm): 118-148
      • Flow rate (l/min): 5
      • Connecting element: G1/2"
      • Acoustic group: I
      • BELGAQUA certification (Belgium)

      Cartridges & spare parts

      • Cartridge reference (spare): 9134591
      • Long-lasting cartridge

      Features

      • Corrosion-resistant

      Surfaces available

      • 134123 — Chrome
      • 134123NM — Matt Black
      • 134123BM — Matt White
      • 134123AC — Steel
      • 134123NME — Metallic Black
      • 134123KMB — Black Bronze
      • 134123VO — Volcanic
      • 134123CA — Golden Cava
      • 134123GR — Graphite
      • 134123OR — 24K Gold
      • 134123OM — 24K Matte Gold
      • 134123OPM — 24K Matte Rose Gold
    技術仕様
    • Unique ref134123
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)185
    • 幅(mm)90
    関連
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)1.87
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010888
    • ETIM 名Bidet mixing tap