製品を公開する
Taza Baltico Entrada Superior
Corona

Taza Baltico Entrada Superior

Google翻訳,
水の消費効率が高く、排出量が多いインスティテューショナルカップで、商業スペース、観光、教育、健康に最適です。標準的な高さの床、耐破壊性のリアエントリー接続システム、高効率の水消費量4.8 lpf(1.28 gpf)を備えた快適な細長いボウル。\nジェットシステムの排出と1000grの排気能力を備えています。 。固形物、100%エナメルサイフォン、および超節約水を保証するさまざまなタイプの蛇口を備えています。
技術仕様
  • 固有参照番号Taza_Baltico_Entrada_Superior
  • 製品ファミリToilets
  • 製品グループTazas Institucionales
  • タイプ建築資材
  • 公開日2020-09-28
  • 版番号1
関連
  • 主要素材セラミック
  • 設計国コロンビア
  • 製造国コロンビア
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ビデ
  • ETIM コードEC011196
  • ETIM 名称Toilet seat
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • Uniclass 2015 コードTE_70_10_10_89
  • Uniclass 2015 説明Toilet units
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClass 番号23-31 19 00
  • OmniClass タイトルToilets
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

対応地域

北米 南アメリカ