製品の公開
Lava Manos Ravenna Blanco
Corona

Lava Manos Ravenna Blanco

Google翻訳”,
私たちの容器タイプのシンクをあなたのバスルームに組み込んでください、それは実用的なサイズであり、壁に取り付けられたまたは背の高いカウンタートップの蛇口と一緒に設置することをお勧めします。モダンで意外な楕円形です。 \nリムシンクのサイズは153/4"x 13"(40 cm x 33 cm)で、ウェルのサイズは13 3/8 "x 15 3/8" x 5 1/8(34 cm x 39 cm x 13 cm)です。 )長さ、および最大高さは5 1/4 "(13.5 cm)です。壁に取り付けられたまたは背の高いカウンタートップの蛇口を取り付けることをお勧めします。icontecntc920およびasme/ansi標準a112.19.2に準拠しています。

対応地域

北米 南アメリカ