製品の公開
Orinal Arrecife Entrada Superior
Corona

Orinal Arrecife Entrada Superior

Google翻訳”,
抗菌エナメルを使用した高効率のトップエントリー小便器をご覧ください。 1.9Lpfまたは0.5gpfを使用することで節水になります。さらに、抗菌性のエナメルを使用し、従来の1gpfの小便器と比較して消費量が50%少なくなっています。そのデザインは有機的な形でモダンです。磁器にサイフォンが組み込まれ、蛇口の種類やメーカーに応じて蛇口が限定保証された商品です。ウェルジオメトリは、スプラッシュを最小限に抑えるように設計されています。小便器はトップエントリーを備えており、コロナの推奨事項に従って、適切に設置されている場合、障害者のADA要件を満たしています。節約を保証するさまざまなタイプのタップで利用できます。蛇口の取り付け用の上部フィッティング、排水グリル、取り付け用のクリップ、および出口フィッティングが含まれています。 ASME A112 .19.2-2008 / CSA B45.1-08規格およびNTC920(ICONTEC)規格に準拠しています。
技術仕様
  • Unique refOrinal_Arrecife_Entrada_Superior
  • コレクションセットUrinals
  • コレクションProd Institucionales
  • タイプ建築資材
  • 公開日2020-09-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 設計国コロンビア
  • 製造国コロンビア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
  • ETIM コードEC010235
  • ETIM 名Urinal
  • UNSPSC名称Urinals
  • UNSPSC30181506
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_82
  • Uniclass2015詳細Wall-hung urinals
  • MasterFormat 2014 コード22 42 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Urinals
  • OmniClassNumber23-31 21 00
  • OmniClassタイトルUrinals
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

北米 南アメリカ