製品の公開
Cosentino Armony
Cosentino Armony
Cosentino Armony
    Cosentino

    Cosentino Armony

    Google翻訳”,
    洗面器はあなたのバスルームのスターの1つです。 Cosentinoはあなたの部屋、あなたのスタイル、そしてあなたの家族のニーズにスムーズにフィットするユニークなデザインを提供します。マスターバスルームでも階下のトイレでも、バスルームを温かく居心地の良い空間に変えるのに最適な製品をご用意しています。
    仕様
    • Silestone offers a range of custom basins specially made for your room, so you can maximize your space. Their innovative design adds a touch of class and elegance to any bathroom. The large format of Dekton results in superior design cohesion with the minimum number of pieces, and therefore joins, placing colors and textures front and center. Imagine the impact of state-of-the-art modern architecture in this area of your home.
    技術仕様
    • Unique refCosentino-Armony
    • コレクションセットSilestone. The Original Dekton. Ultracompact Surface
    • コレクションWashbasins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-10
    • エディション3
    • 高さ(Mm)1200
    • 幅(mm)3000
    関連
    • 主なマテリアル天然石(凝集)
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste