製品の公開
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
    Zurn

    Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain

    5つ星のうち4.64.6(25 レビュー)
    Google翻訳”,

    モップサービス用洗面器 24 x 24 x 10 [610 x 610 x 254] 成形高密度複合洗面器、PVC 排水本体、ステンレススチール製ストレーナー、3 [76] ガスケット付き排出口接続。認証: ANSI Z124.6 に準拠、CSA 登録済み、および IAPMO ファイル番号 3561 に登録済み。

    コンプライアンス:

    マサチューセッツ州承認、CSA、UPC、IPC、NPCC

    特徴:

    • 商業用途向けに設計された高密度複合成形モップボウル
    • ステンレススチール製ドームストレーナー/糸くずバスケット、調整可能なコーキングナットとガスケットを備えたPVC排水口
    • 24" x 24" x 10" [610mm x 610mm x 254mm]
    • ANSI Z124.6に準拠、CSAリスト、IAPMOファイル#3561リスト

    キーワード: 業務用モップシンク、ツルン フロアシンク、モップ用洗面台、シンクモップ、業務用モップ、ステンレススチール製モップシンク、モップハンガー、モップシンク排水口、モップシンク寸法、モップシンクサイズ、モップシンク、モップシンク業務用、コーナーモップシンク、モップシンク、モップシンク小型、ツルン z1996-24、ツルン モップシンク、24x24 モップシンク、モップシンクホース、モップシンクストレーナー、マップシンク、ツルン z1996 24、ツルン モップシンク蛇口、モブシンク、管理人用シンク、モップ用洗面台蛇口高さ、モップ用洗面台、z1996-24、z1996 24、z1996 24、モップシンク排水口アセンブリ、ツルン z199 dc、モップシンクガスケット、モップシンク配管図、モップの図面、モップシンクサイズ、ステンレススチール製モップシンク24x24

    技術仕様
    • Unique refzurn-z1996-24
    • コレクションセットLight Commercial Drainage
    • コレクションMop Service Basin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-09-29
    • エディション2
    • 高さ(inch)10
    • 幅(inch)24
    • 奥行き(inch)24
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)50
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 42 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Sinks
    • OmniClassNumber23-21 43 25 11
    • OmniClassタイトルMop Sinks