ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
Dekton has a number of properties that make it a unique for indoor applications, but also, thanks to its resistance to the sun's rays, it is perfect for outdoor surfaces, making it the versatile material par excellence.
Dekton Radium represents a rusty, acid-degraded steel plate and offers an aesthetic, that perfectly combines the warm expression of orance and brown tones with the cool character of bluish and greenish tints. Under sustainable production, Dekton Radium is made from 80% recycled material.
Available in Standard format, thickness 8, 12, 20 and 30mm.

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。