製品の公開
EQUITONE [natura] - Facade Cladding
EQUITONE [natura] - Facade Cladding
EQUITONE [natura] - Facade Cladding
EQUITONE [natura] - Facade Cladding
EQUITONE [natura] - Facade Cladding
EQUITONE [natura] - Facade Cladding
    EQUITONE

    EQUITONE [natura] - Facade Cladding

    5つ星のうち4.24.2(22 レビュー)
    Google翻訳”,

    ファサード素材-外装材-ベンチレーテッドファサード-ファイバーセメント-ファイバーセメント-ファイバーセメント

    EQUITONE[natura]はスルーカラーのファサード素材です。すべてのEQUITONEパネルは独自のものであり、繊維セメントベース材料の生の質感を示しています。材料の最大パネルサイズは1.25x3m(4´x 10´)で、ワークショップまたは現場で任意のサイズまたは形状に変形できます。さらに、材料に穴を開けたり、印刷したりすることができます。目に見えるおよび目に見えない固定方法には、金属または木製の支持フレームへのリベット留め、ねじ込み、および接着が含まれます。どのようなデザインオプションを検討する場合でも、EQUITONEの色鮮やかな性質により、鮮明でモノリシックなディテールが保証されます。

    EQUITONEのWebサイトでは、リクエストに応じて無料サンプルを入手できます。

    EQUITONEに連絡する

    仕様
    • Available in a range of colours, the EQUITONE [natura] panels are lightweight for use in a rainscreen/ventilated façade, interior wall lining, soffit, ceilings, barge boards and eaves boards. The EQUITONE [natura] is available in 2 sheet sizes 1250mm x 2500mm and 1250mm x 3100mm and 8 and 12mm thickness. EQUITONE [natura] is also available with a factory applied anti-graffiti coating (PRO coating). EQUITONE [natura] is fire resistance and receive the fire classification of A2,s1-d0 to EN 13501-1. The panels are resistant to extreme temperatures and frost and are strong and impact resistant. They are environmentally friendly with a life expectancy in excess of 50 years they are low maintenance and can be fixed with visible fixings or secret fix systems.
    技術仕様
    • Unique refeq_natura
    • コレクションセットFacade cladding
    • コレクションFibre Cement Facade Panel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-05-31
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアル繊維セメント
    • 副マテリアル繊維セメント
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Siding
    • UNSPSC30151802