ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
Dekton has a number of properties that make it a unique for indoor applications, but also, thanks to its resistance to the sun's rays, it is perfect for outdoor surfaces, making it the versatile material par excellence.
Nordic white perfect for fresh and spacious environments. The clean and matte finish fits in any type of style and decoration.
Available in Standard format, thickness 4, 8, 12, 20 and 30 mm, and Optimma format 2600 x 1000 x 4 mm.

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。