製品の公開
District View Stone Veneer
District View Stone Veneer
District View Stone Veneer
    Evolve Stone

    District View Stone Veneer

    Google翻訳”,
    洗練された現代的なデザインのDistrict Viewは、あらゆる空間にマッチする魅力を持っています。自然な表面の質感と様々な厚みの石材が、どんな空間も格上げする洗練された印象を与えます。このスタイルは、高さと長さが異なる石材を使用しています。全体的に小ぶりなサイズなので、狭いスペースにも最適です。※画像の色は実際の商品と若干異なる場合があります。
    仕様
    • Stone Dimensions: Smallest Size Approx. 2" x 4", Largest Size Approx. 2" x 12"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine

      Universal sill pieces are available in all six colors. 90-degree outside corner pieces are available in all six colors.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    技術仕様
    • Unique refdistrict-view-stone-veneer
    • コレクションセットMortarless Series
    • コレクションDistrict View
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-15
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カバー
    • ETIM コードEG020350
    • ETIM 名Building - Facade cladding
    • Uniclass2015コードSs_25_20
    • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード04 42 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Stone Cladding
    • OmniClassNumber23-15 15 15
    • OmniClassタイトルWall Cladding Panels