製品を公開する
Cosma Impianti  Food Full Inox MFG
Cosma

Cosma Impianti Food Full Inox MFG

Google翻訳,
Cosma FOOD FULL INOX MFGパネルは、食品加工業界に適した特殊な製品です。冷房、冷凍、校正室です。これらのパネルは、ポリウレタンフォームコア(PUR)と2つの剛性ステンレス鋼スキン(inox AISI 304)で作られた自立型の複合材料で、厚さは60〜150mmです。ポリイソシアヌレートフォーム(PIR、Bs2d0までの火災反応)およびさまざまな仕上げ(塗装、プラスチック、AISI 316、グラスファイバー、滑り止めステンレス鋼)もご利用いただけます。垂直および水平の設置。パネル間に隠れたジョイントシステムがあり、熱力学的効率が向上します。高度に調整されたプロジェクトおよび少量でも利用可能な不連続生産システム。独立した認定機関による認証システム1(UNI EN 14509)のCEマーク。
仕様
  • Core density: 40 kg/m3 Width: 1190 mm Sheet metal thickness external/internal: 0.5 mm Thickness: 60, 80, 100, 150 mm
技術仕様
  • 固有参照番号Cosma-Impianti-Food-Full-Inox-MFG
  • 製品ファミリSandwich Panels
  • 製品グループFood Full Inox
  • 公開日2021-01-15
  • 版番号1
  • 幅(mm)1190
関連
  • 主要素材スチール
  • 副素材ポリウレタン
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリー壁 - サンドイッチパネル・複合壁
  • IFC分類壁
  • OmniClass 番号23-15 13 19 17
  • OmniClass タイトルComposite Wall Panels

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ