製品の公開
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
    METECNO SA DE CV

    Insulated Metal Panel Superwall® Frigo

    Google翻訳”,
    冷蔵室および倉庫の断熱金属壁パネルおよび吊り天井。冷蔵倉庫、保存室、屋外冷凍庫などに使用されるカバーエレメント。
    仕様
    • Metal panels for walls and false ceiling of refrigerated cold chambers and warehouses. The panels are sandwich-type, hidden fixation, injected with high-density expanded (2.40 pcf) polyurethane (PUR) or polyisocyanurate (PIR), and coated on both sides with a pre-painted galvanized steel sheet. FEATURES: - High mechanical resistance which allow for self supporting construction. - Optimal termal and acoustic insulation. - Excellent inner and outer finishing. - Lightweight.
    技術仕様
    • Unique refsuperwall-frigo-metecno
    • コレクションセットWall Panel
    • コレクションWall Panel Insulation
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-09-15
    • エディション1
    • 幅(mm)1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルポリウレタン
    • 設計国メキシコ
    • 製造国メキシコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - サンドイッチパネル・複合壁
    • IFC分類壁
    • OmniClassNumber23-15 13 19 17
    • OmniClassタイトルComposite Wall Panels

    対応地域

    北米 南アメリカ
    アメリカ合衆国
    アルゼンチン
    アメリカ領ヴァージン諸島
    ウルグアイ
    アルバ
    エクアドル
    アングィラ
    ガイアナ
    アンティグア・バーブーダ
    コロンビア
    イギリス領バージン諸島
    スリナム
    エルサルバドル
    チリ
    カナダ
    パラグアイ
    キューバ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    キュラソー島
    ブラジル
    グアテマラ
    フランス領ギアナ
    グアドループ
    ベネズエラ