製品の公開
ARCHITECT S+ hanger
ARCHITECT S+ hanger
ARCHITECT S+ hanger
ARCHITECT S+ hanger
    Cosmic

    ARCHITECT S+ hanger

    Google翻訳”,
    画面のガラスに掛けて、スポンジ、ブラシ、またはタオルを手元に置くように設計された2つの実用的なハンガー。どんなタイプのインストールも必要としない実用的なセットです。さらに、3クローム、つまり3価クロームで仕上げられているため、環境に配慮した非常に耐性のある製品になっています。これらのハンガーは、最大の機能のコレクションを提供することを目的としてCosmicStudioによって作成されたArchitectS+コレクションに属しています。 Cosmicは、デザイナーのバスルームアクセサリーと家具に特化したブランドであり、その革新性と新素材の応用、そしてバスルームユーザーの幸福の追求で際立っています。三価クローム仕上げのステンレス鋼製ハンガー。 10年保証付きの商品です。お手入れには石鹸水を使用し、たっぷりの水で洗い流し、最後に柔らかい布またはシャモアで乾かしてください。酸、漂白剤を含む、または研磨性のある強力な製品は絶対に使用しないでください。
    仕様
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    技術仕様
    • Unique ref235xx23
    • コレクションセットArchitect s+
    • コレクションHanger
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • OmniClassNumber23-31 25 27
    • OmniClassタイトルRobe Hooks