製品の公開
ARCHITECT S+ 45,5 cm towel rack
ARCHITECT S+ 45,5 cm towel rack
ARCHITECT S+ 45,5 cm towel rack
ARCHITECT S+ 45,5 cm towel rack
    Cosmic

    ARCHITECT S+ 45,5 cm towel rack

    Google翻訳”,
    固定バータオルラック45cm。使用前後にタオルを掛けることができるので、とても実用的で機能的なアクセサリーです。 30cmと60cmもあります。 3クローム、つまり3価クロームで仕上げられており、環境に優しく、非常に耐性のある製品となっています。同じモデルにソフトブラック、エクストラマットブラックもあります。また、Cosmicがトータルサポートを保証するために開発した超耐衝撃性の固定システムを採用しているため、設置後は壁に完全に固定されます。このダブルタオルラックは、最大の機能のコレクションを提供することを目的としてCosmicStudioによって作成されたArchitectS+コレクションに属しています。 Cosmicは、デザイナーのバスルームアクセサリーと家具に特化したブランドであり、その革新性と新素材の応用、そしてバスルームユーザーの幸福の追求で際立っています。このダブルタオルレールは、真ちゅうまたは同様の合金でできており、3価のクロム仕上げが施されています。 10年保証付きの商品です。お手入れには石鹸水を使用し、たっぷりの水で洗い流し、最後に柔らかい布またはシャモアで乾かしてください。酸、漂白剤を含む、または研磨性のある強力な製品は絶対に使用しないでください。
    仕様
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    技術仕様
    • Unique ref235xx64
    • コレクションセットArchitect s+
    • コレクションTowel rack
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル真鍮
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties