製品の公開
ARCHITECT S+ soap wire basket
ARCHITECT S+ soap wire basket
ARCHITECT S+ soap wire basket
ARCHITECT S+ soap wire basket
    Cosmic

    ARCHITECT S+ soap wire basket

    5つ星のうち4.54.5(13 レビュー)
    Google翻訳”,
    シャワーまたは浴槽のスペースに設置するシャワー石鹸皿(35cm)。せっけん皿は取り外し可能で、お手入れも簡単です。その固定システムは盗難防止であり、ホテルやジムなどのコミュニティにとって非常に便利なアクセサリになっています。棚板は、耐湿性に優れたアルマイト素材で作られています。 3クローム、つまり3価クロームで仕上げられているため、環境に優しく、非常に耐性のある製品です。あなたがより黒であるならば、あなたはソフトブラック仕上げの同じアクセサリー、余分なマットブラックも持っています。同じコレクションには、ベースにガラスクリーナーが含まれている石鹸皿があります。この石鹸皿は、最大の機能のコレクションを提供することを目的としてCosmicStudioによって作成されたArchitectS+コレクションに属しています。 Cosmicは、デザイナーのバスルームアクセサリーと家具に特化したブランドであり、その革新性と新素材の応用、そしてバスルームユーザーの幸福の追求で際立っています。この石鹸皿は、アルミニウム、ステンレス鋼、真ちゅう、または同様の合金でできており、3価のクロムとプラスチックで仕上げられています。 10年保証付きの商品です。お手入れには石鹸水を使用し、たっぷりの水で洗い流し、最後に柔らかい布またはシャモアで乾かしてください。酸、漂白剤を含む、または研磨性のある強力な製品は絶対に使用しないでください。
    仕様
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    技術仕様
    • Unique ref235xx49
    • コレクションセットArchitect s+
    • コレクションSoap wire
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • OmniClassNumber23-31 25 29 11
    • OmniClassタイトルHand Soap Holders