製品の公開
FANCY Washbasin without trap
FANCY Washbasin without trap
    Cosmic

    FANCY Washbasin without trap

    Google翻訳”,
    トラップなしの洗面台(60x45x15 cm)
    仕様
    • There are two washbasin options: 01 - Glossy 02 - Matte
    技術仕様
    • Unique ref747xx1004
    • コレクションセットFANCY
    • コレクションWASHBASINS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)150
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアルSolid surface
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)12.15
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
    • MasterFormat 2014 コード13 42 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Unit Modules
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings