製品の公開
ARCHITECT S+ wall magnifying mirror
ARCHITECT S+ wall magnifying mirror
ARCHITECT S+ wall magnifying mirror
ARCHITECT S+ wall magnifying mirror
    Cosmic

    ARCHITECT S+ wall magnifying mirror

    Google翻訳”,
    この拡大鏡を使用すると、細部を見逃すことはありません。メイクアップ、シェービング、顔の脱毛の際に5つの増加であなたを助ける完璧な補完物。そのわずかな動きにより、月を最も必要な場所に集中させることができます。 3クローム、つまり3価クロームで仕上げられており、環境に優しく、非常に耐性のある製品となっています。同じモデルにソフトブラック、エクストラマットブラックもあります。また、Cosmicがトータルサポートを保証するために開発した超耐衝撃性の固定システムを採用しているため、設置後は壁に完全に固定されます。この拡大鏡は、最大の機能のコレクションを提供することを目的としてCosmicStudioによって作成されたArchitectS+コレクションに属しています。 Cosmicは、デザイナーのバスルームアクセサリーと家具に特化したブランドであり、その革新性と新素材の応用、そしてバスルームユーザーの幸福の追求で際立っています。この倍率鏡は、真ちゅうまたは同様の合金でできており、3価のクロム仕上げが施されています。 10年保証付きの商品です。お手入れには石鹸水を使用し、たっぷりの水で洗い流し、最後に柔らかい布またはシャモアで乾かしてください。酸、漂白剤を含む、または研磨性のある強力な製品は絶対に使用しないでください。
    仕様
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    技術仕様
    • Unique ref235xx85
    • コレクションセットArchitect s+
    • コレクションMagnifying mirror
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルミラーガラス
    • 副マテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors