製品の公開
THE GRID 100 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf
THE GRID 100 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf
THE GRID 100 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf
THE GRID 100 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf
    Cosmic

    THE GRID 100 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf

    Google翻訳”,
    引き出しユニット1つでシンク(100cm)。セットはスライド棚付きの下部モジュールで完成し、見られる収納スペースを増やします。引き出しには、開くと作動するLEDライトとプラグが含まれています。さらに、内蔵のBluetoothスピーカーのおかげで、自分の音楽リストを聞くことができます。構造はクローム仕上げで、家具はグロスブラックで表現されています。同じ小さいモデル、60cmと80cmがあり、固定棚と他の仕上げの組み合わせもあります。シンクにはオリジナルのピースが含まれています。20cmのCristalplantポータブルフレームは、ベースのゴムのおかげでシンクに付着し、シェービングや顔の衛生のために一時的に水を保持するのに役立ちます。フレームを持ち上げるだけで、使用後の水を捨てることができます。このキャビネット洗面台は、CosmicのThe Gridコレクションの一部です。これは、家具やアクセサリーも含まれる非常に大きなバスルームコレクションです。この提案は、建築の観点から考案されたバスルーム用にリカールフェレールによって設計されました。 Cosmicは、デザイナーのバスルームアクセサリーと家具に特化したブランドであり、他のセクターから輸入された新素材の応用と、新しいフォームとモデルの導入の両方における革新のベンチマークです。補助家具はクローム仕上げのステンレス鋼とグロスブラックの家具で作られています。お手入れには石鹸水を使用し、たっぷりの水で洗い流し、最後に柔らかい布またはシャモアで乾かしてください。酸、漂白剤を含む、または研磨性のある強力な製品は絶対に使用しないでください。
    仕様
    • Structure finishes: 01- Chrome 36- Matte black 65- Matte white Shelf/furniture finishes: 194- Clear OAK 195- Dark OAK 034- Glossy black lacquered 064- Glossy white lacquered 108- Lacquered matte black 102- Lacquered matte white
    技術仕様
    • Unique ref7681218100xxxxx
    • コレクションセットThe Grid
    • コレクションWashbasin unit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks