製品の公開
Solardens 24H-34H
Cosmogas

Solardens 24H-34H

Google翻訳”,

150リットルの断熱タンクを備えた、太陽光パネルによる暖房と給湯のためのコンパクトな凝縮式ハイブリッドシステム。屋内、屋外、壁掛け設置に対応。新型ボイラーは、分割ラジアル循環式ステンレス製給水管を備えた一次凝縮熱交換器を備えています。ポンプ、膨張タンク、安全弁を備えた一体型ソーラー回路。CIMAの最新電子プラットフォームは、イタリア製です。変調比1:10。エネルギー効率クラス(ERP)はAです。

仕様
  • Solardens 24H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 24,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 26,7 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,04 kW

    Solardens 34H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 33,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 36,1 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,06 kW

技術仕様
  • Unique refSolardens24-34H
  • コレクションセットHeat pump for home applications
  • コレクションHigh efficiency Heat pump
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-12-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1970
  • 幅(mm)975
  • 奥行き(mm)390
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒートポンプ

対応地域

ヨーロッパ