製品の公開
COTTO Fixed shower  Z74C
COTTO Fixed shower  Z74C

    COTTO Fixed shower Z74C

    Google翻訳”,

    COTTO固定シャワーZ74C

    環境への配慮と生活の質の向上の見方:循環性

    属性水の消費量を減らす/リサイクル可能またはリサイクルされたコンテンツ

    環境にやさしいメッセージコミュニケーション COTTOシャワーヘッドは、従来のシャワーヘッドと比較して20%以上の水を節約します。それはより多くの水資源の使用を減らすのに役立ちます。シャワーキャビンには少なくとも13%のリサイクル素材が含まれています。

    開始日:2019年11月22日

    有効期限:2022年11月22日

    仕様
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption
      - Environmental label * Only TREES
      - Lead free ไม่เกิน 0.25% by weight **** Only LEED & WELL

      Third Party Eco label :

      - Green Label in Thailand

      - Carbon Reduction Label

      - Carbon Footprint Reduction Label

    技術仕様
    • Unique refCOTTO_Fixed_shower__Z74C
    • コレクションセットShower
    • コレクションFixed Shower
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)114
    • 幅(mm)261
    • 奥行き(mm)481
    関連
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー

    対応地域

    アジア