製品の公開
Work platform: ALIMAK MC650
Work platform: ALIMAK MC650
    Cramo

    Work platform: ALIMAK MC650

    5つ星のうち2.72.7(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    WORK PLATFORM <4000KG、シングルマストAドライブ

    Alimak MC 650は、Alimakの最大かつ最も強力なマストクライミング作業プラットフォームです。効率を高めるように設計されたMC650は、長さが4.4mから19.4mで、積載量が2,230kgから3,630kgの重いアプリケーション向けに、高品質の垂直アクセスソリューションを提供します。

    仕様
    • Specification.

      Deployment length - 4,9 M (Basic section)
      Deployment width - 4 M (Basic section)
      Cabin length - 4400 MM (Basic section)
      Cabin width - 1500 MM (Basic section)
      Max Lifting capacity - 3630 KG (Basic section)
      Max height - 100 M (With mast anchored)

      技術仕様
      • Unique refALIMAKMC650
      • コレクションセットBuidling Hoists
      • コレクションWork platform
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2022-02-02
      • エディション1
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
      • IFC分類オブジェクト

      対応地域

      ヨーロッパ