製品の公開
JLG 1850SJ
Manlift Group

JLG 1850SJ

Google翻訳”,
高所で安全に作業するには、運搬またはいくつかの建設および保守作業を行うためにウルトラブームリフトが必要です。関節式または伸縮式のブームリフトであるかどうかにかかわらず、Manliftは、信頼性が高く、手入れの行き届いたJLGブームリフトをレンタルで提供し、人々が高所で安全かつ効率的に作業できるようにします。 JLG 1850SJは、最大の伸縮式ブームリフトで、作業高さ58.56mで、信頼性と安全性を備えています。 JLG 1850SJウルトラブームリフトはフルハイトまではるかに高速であるため、オペレーターは作業により多くの時間を費やし、ブームの位置決めにかかる時間を短縮できます。車軸は、伸びたり縮んだりするのに約1分かかります。それらはピボットインおよびピボットアウトすることができ、拡張可能なように望遠鏡を使用することはできません。伸縮式ジブと5つのセクションのブームにより、290万立方フィートを超える作業領域が提供され、何度も到達する能力が向上します。 LCD画面には、オペレーターが作業範囲内のどこにいるかが、その他の有用な情報とともに表示されます。
技術仕様
  • Unique refjlg-1850sj-telescopic-boom-lift
  • コレクションセットEngine Powered Boom Lifts
  • コレクションUltra Series Telescopic Boom Lift
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類オブジェクト