製品の公開
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 20/39
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 20/39
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 20/39

    Google翻訳”,

    ラックが2000以下の建設用ホイスト、Cドア付き

    仕様
      • LENGTH: 4665 MM
      • WIDTH: 2614 MM
      • HEIGHT: 3139 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 2000 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 50 M
      • CABIN LENGHT: 3900 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    技術仕様
    • Unique refALIMAKSCANDO650FC2039
    • コレクションセットBuidling Hoists
    • コレクションBuidling Hoists
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-03
    • エディション1
    リンク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
    • IFC分類オブジェクト

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン

    類似製品