製品の公開
Substation: EL-BJÖRN - 63A230V
Cramo

Substation: EL-BJÖRN - 63A230V

Google翻訳”,

電気サブユニット 63A キャビネット付 230V

建設現場、イベント、展示会などの屋内外で使用するアルミ製の配送センターで、折りたたみ式のアルミ製スタンド(3mm)が付いています。ドアとヒンジははめ込み式で、頑丈に作られています。配送センターはロック可能で、壁に取り付けるためのアイが標準装備されています。すべてのコンポーネントに前面からアクセスできます。独自の新しい筐体設計により、ユニットを上部アセンブリで筐体から持ち上げることができるため、配送センターの保守とサービスが容易になります。シャーシのアース ケーブルを取り外す必要はありません。このデザインは特許によって保護されています。新しい機能の 1 つは、固定電源用に設計された特定のモデルには、ブレーカー付きの固定出力もあるということです。この配送センターは、市場で最も軽量な配送センターの 1 つです。

仕様
  • Depth x Width x Height (mm) - 515 x 775 x 925
技術仕様
  • Unique refELBJORN63A230V
  • コレクションセットTemporary Power
  • コレクションSubstation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-15
  • エディション1
リンク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
  • IFC分類オブジェクト