製品の公開
500REZXD, Industrial Gaseous Generator

500REZXD, Industrial Gaseous Generator

Google翻訳”,

60 Hz スタンバイ範囲 (kW/kVA) 295-500/369-625

  • 燃料タイプ 天然ガス | プロパン
  • 周波数60 Hz
  • 速度1800 RPM
  • オルタネータータイプ:ブラシレス、希土類、永久磁石
  • エンジンメーカー 斗山
  • 排出ガス 米国EPA(認定) 定置型緊急


標準機能

  • Rehlkoは発電システムと付属品のワンストップ責任を提供します
  • 発電機セットとそのコンポーネントは、プロトタイプテスト、工場製造、生産テストを受けています。
  • 60 Hz 発電機セットは UL 2200 認定を受けています。
  • CSA認証取得済み
  • 発電機セットは定格負荷を1ステップで受け入れます
  • 60 Hz発電機セットは、必要な付属品が装備され、NFPA規格に従って設置されている場合、NFPA 110レベル1を満たしています。

その他の機能

  • Rehlkoは、ワンソースシステム統合とリモート通信用のコントローラを設計しました。
  • 堅牢なアルミニウム筐体の風圧定格は時速 181 マイル

オルタネーターの特徴

  • Rehlko独自のFast-Response(TM)永久磁石励起システムは、優れた電圧応答と短絡能力を提供します。
  • 温度上昇とモーター始動に関するNEMA MG1、IEEE、ANSI規格準拠
  • 定格電流の最大300%の短絡電流を最大10秒間持続し、オルタネーターの磁界を崩壊させることなく下流の回路遮断器をトリップさせることができます。
  • 自己換気・防滴構造

技術仕様
  • Unique refrps-500REZXD
  • コレクションセットElectrical Generators, Single Units
  • コレクションGaseous Generator Sets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)97
  • 幅(inch)86.2
  • 奥行き(inch)161.4
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)11860
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルGas-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNumber23-35 11 15 13
  • OmniClassタイトルGas Generator Sets