製品の公開
Toilets: MOELVEN - PK6WC
Toilets: MOELVEN - PK6WC
    Cramo

    Toilets: MOELVEN - PK6WC

    Google翻訳”,

    トイレ小屋、6 WC

    仕様
      • Length - 8400 mm
      • Width - 2900 mm
      • Height - 3040 mm
      • Weight - 5000 kg
    技術仕様
    • Unique refMOELVENPK6WC
    • コレクションセットToilets
    • コレクションToilets - Site huts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-31
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
    • IFC分類オブジェクト

    対応地域

    ヨーロッパ
    ノルウェー

    類似製品

    5つ星のうち4.2 4.2 (5)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得