製品の公開
JLG 450AJ
Manlift Group

JLG 450AJ

Google翻訳”,
JLG 450 AJ関節式ブームリフトは、15.77mの作業高さを提供し、非常に柔軟性があります。関節式ブームリフト(物体に到達するように設計された関節式ブームリフトは、メインブームに1つまたは2つの関節式ジョイントがあり、機械に大きなアウトリーチの可能性を持たせることができます)。ディーゼル駆動のJLG450AJは、スタッフや機器を安全に空中に持ち上げるために柔軟な機械を必要とする屋外作業に非常に適しています。それらは、操縦スペースがほとんどないエリアや起伏の多い地形に配備できます。可変速エンジン制御を備えたJLG450AJは、燃料効率を改善し、運用コストを削減します。フルエレベーション時間が50%*速くなり、作業者の効率が向上します。作業範囲を拡大するために、水平方向のリーチが0.5メートル長くなります。 *実際は異なる場合があります
技術仕様
  • Unique refjlg-450aj-articulated-boom-lift
  • コレクションセットEngine Powered Boom Lifts
  • コレクションArticulating Boom Lift
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物