製品の公開
Heaters Hotwater: POLARTHERM - WHT250
Cramo

Heaters Hotwater: POLARTHERM - WHT250

Google翻訳”,
Polar WHTモバイル水から空気へのヒーターは、主に地域暖房ネットワークのある建設現場で使用されます。ヒーターには、カムロックカプラー、1 "(AL)との流入水接続があります。上部接続(リターン)には、カムロックアダプター、循環水用の調整可能なバルブ、およびブリードスクリューがあります。ユニットには、内部フロストプロテクターサーモスタット( + 4°Cに設定)気温が低くなりすぎた場合にファンを停止します。流入するエアフィルターが熱交換器のフィンをほこりから保護します。WHTヒーターには可動性のホイールが装備されています。熱は熱交換器を使用して吹き飛ばされた空気に伝達されます。銅パイプとアルミニウムフィン付き。熱交換器は温水(蒸気ではない)にのみ適しています。WHT250は、可動式の水から空気へのヒーターの最新モデルです。通常、249kWの大容量の水コイルと20.000m3/hの風量があります。ほとんどの暖房ニーズに十分対応できます。ファンはフィルターとウォーターコイルを通して空気を吸い込みます。新機能として、WHT 250はローリングウォーターコイル(ファンアセンブリ)を導入します。コイルファンアセンブリにより、必要に応じて空気を垂直に向けることができます。画像をクリックしてください。ピクトを開きます水平位置にあるユニットの位置。ユニットはかなり重いですが、大きなホイールとフォークリフトの穴のおかげで移動がかなり簡単です。
仕様
  • Length x Width x Height (mm) - 815 x 1790 x 1900
技術仕様
  • Unique refPOLARTHERMWHT250
  • コレクションセットExplore our Eco Choice fleet
  • コレクションA better choice for our environment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-27
  • エディション1
リンク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
  • IFC分類オブジェクト