製品の公開
CEN-GWEXER - infiNET EX® Network and ER Wireless Gateway
CEN-GWEXER - infiNET EX® Network and ER Wireless Gateway
CEN-GWEXER - infiNET EX® Network and ER Wireless Gateway
CEN-GWEXER - infiNET EX® Network and ER Wireless Gateway
CEN-GWEXER - infiNET EX® Network and ER Wireless Gateway

    CEN-GWEXER - infiNET EX® Network and ER Wireless Gateway

    Google翻訳”,

    infiNET EX® および ER「拡張範囲」デバイス用のワイヤレス ゲートウェイを提供します。

    CEN-GWEXER は、Crestron® infiNET EX® および「ER」(Extended Range RF)ワイヤレス デバイスで使用するために設計された双方向 RF ワイヤレス トランシーバーです。単一の CEN-GWEXER ゲートウェイにより、Crestron のリモコン、キーパッド、照明調光器、電動シェード、サーモスタット、ドア ロック、その他のデバイスのワイヤレス ネットワーク全体が Crestron 制御システムと通信できるようになります。

    infiNET EX®テクノロジー
    非常に信頼性の高い infiNET EX ワイヤレス テクノロジは、物理的な制御配線を必要とせずに、住宅または商業施設全体に安定した双方向 RF 通信を提供します。 2.4 GHz メッシュ ネットワーク トポロジを採用し、ネットワーク上のほぼすべての infiNET EX デバイスが「エクスパンダ」として機能し、ゲートウェイとネットワーク上の他のすべての「EX」デバイスの間でワイヤレス コマンドを中継し、すべてのコマンドが目的の宛先に到達することを保証します。混乱。ネットワークに追加される各 infiNET EX デバイスは、複数の冗長信号パスを提供することにより、ネットワーク全体の範囲と安定性を効果的に向上させます。 2 つの EX デバイス間の無線範囲は通常、屋内で最大 150 フィート (46 m) です。 [1]

    「ER」拡張範囲 RF テクノロジー
    Crestron Extended Range (ER) ワイヤレス テクノロジーにより、特定の Crestron ワイヤレス タッチ スクリーンおよびハンドヘルド リモコン (TSR-302、TST-600、TST-602、TST-902 など) との互換性が可能になります。 [2] Crestron「ER」は、infiNET EX と同じ 2.4 GHz スペクトルで動作し、特にワイヤレス タッチ スクリーン デバイスとの使用に最適化されており、堅牢で信頼性の高い双方向 RF 通信を保証します。 CEN-GWEXER は、ネットワーク上の各 ER デバイスを継続的に監視し、デバイスがスリープ状態になったり、シャットダウンしたり、通信範囲外に移動したりしたときを注意深く追跡し、デバイスがネットワーク上に再び現れるとシームレスに通信を復元します。 ER デバイスの一般的な無線範囲は、屋内では 100 ~ 200 フィート、屋外では最大 1000 フィートです。カバレッジをさらに拡大するために、ER は最大 8 つのゲートウェイ間のローミングをサポートします。 [3]

    簡単セットアップ
    CEN-GWEXER は、infiNET EX と ER ワイヤレス デバイスの両方を同時に管理できるため、個別のゲートウェイ、アンテナ、LAN 接続が不要になります。 infiNET EX および/または ER デバイスのネットワークのセットアップは簡単で、動的検出を利用して各ワイヤレス デバイスを自動的に見つけて取得します。 ER デバイスが取得されていない場合、CEN-GWEXER は最大 100 台の infiNET EX デバイスをサポートできます (最大 6 台の Crestron MLX-3 ハンドヘルド リモコン[2]を含む)。ネットワークに追加される各 ER デバイスは 10 個の EX デバイスを無効にし、最大 10 個の ER デバイスが許可されます。より詳細な内訳については、この仕様シートの仕様セクションの「サポートされるデバイス」を参照してください。 [4]

    単線接続
    CEN-GWEXER ゲートウェイは、イーサネット経由で制御システムと通信し、PoE テクノロジーを使用して同じイーサネット接続経由で動作電力を取得します。 PoE (Power over Ethernet) には、802.3af または 802.3at PoE 電源の存在が必要です。

    • Crestron は、イーサネット ケーブルとインラインで接続する PWE-4803RU PoE インジェクターを提供しており、ゲートウェイとネットワーク スイッチの間の任意の便利な場所に設置できます。 PWE-4803RU は単一のゲートウェイに電力を供給することができ、個別に入手することも、モデル CEN-GWEXER-PWE または CENI-GWEXER-PWE としてゲートウェイにパッケージ化することもできます。
    • Crestron は、PoE を内蔵したイーサネット スイッチ (モデル CEN-SW-POE-5 および CEN-SWPOE-16 [5] ) も提供しており、複数のゲートウェイやその他の PoE デバイスに PoE を提供できる完全な高性能ネットワーキング ソリューションを提供します。 PoE を内蔵したイーサネット スイッチを使用すると、個別の PoE インジェクターが必要なくなります。

    PoE の代替として、オプションの 24VDC 電源パック、モデル PW-2407WU を使用して CEN-GWEXER に電力を供給できます。 [5]

    インテグレータに優しいエンクロージャ
    CEN-GWEXER は、Crestron IFE フォームファクタを特徴とし、ほぼどこにでもフィットし、さまざまな設置オプションを可能にするコンパクトな「インテグレータフレンドリーエンクロージャ」設計を採用しています。その形状により、複数のゲートウェイおよびその他の IFE 準拠デバイスを積み重ねることができます。付属の取り付けブラケットを使用すると、平らな面に固定したり、標準の DIN レールにスナップしたりすることができます。ラック マウント キットやポール マウント キットもご利用いただけます。 [5]

    仕様
    • Key Features

      • Multipurpose 2-way RF wireless gateway
      • Simultaneously supports infiNET EX® and Crestron “ER” wireless devices [2]
      • Ultra dependable infiNET EX mesh network technology
      • “Extended Range” RF technology optimized for wireless touch screen remotes
      • Dynamic discovery for fast, easy setup
      • "Wi-Fi® friendly" channel selection for trouble-free operation
      • Built-in RF network diagnostics
      • Up to 150 feet (46 meters) infiNET EX range indoors, 250 feet (76 m) outdoors [1]
      • 100 to 200 feet (33 to 66 meters) ER range indoors, 1000 feet outdoors
      • Supports infiNET EX expanders and ER roaming for extended coverage [1,3]
      • Extendable antenna using optional ANT-EXT [5]
      • Compact, stackable “IFE small” form factor
      • Surface or DIN rail mountable using bracket provided
      • Available rack mount and pole mount options [5]
      • High-speed Ethernet control system interface
      • 24VDC or PoE network powered
      • Models available with PoE injector included
      • Optional 24VDC power pack sold separately
      技術仕様
      • Unique refCEN-GWEXER
      • コレクションセットLighting Control Hardware & Software
      • コレクションWireless Communications
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2023-05-25
      • エディション1
      • 高さ(inch)1.35
      • 幅(inch)6.04
      • 奥行き(inch)5.2
      関連
      • 主なマテリアルメタル
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国メキシコ
      • 正味重量(lbs)0.56
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器
      • IFC分類電気素子
      • ETIM コードEC001634
      • ETIM 名Audio/video transmitting system
      • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
      • UNSPSC391215
      • Uniclass2015コードPr_70_75_04
      • Uniclass2015詳細Audio, data and visual outlet plates and controllers
      • MasterFormat 2014 コード11 52 00
      • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
      • OmniClassNumber23-37 15 00
      • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment