製品の公開
DM-NVX-E760C - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder Card with DM® Input
DM-NVX-E760C - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder Card with DM® Input

    DM-NVX-E760C - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder Card with DM® Input

    Google翻訳”,

    Crestron®DMNVX®テクノロジーは、標準のギガビットイーサネットを介して超高精細4K60 4:4:4ビデオを、知覚可能な遅延や品質の低下なしに転送します。 DM NVXシステムは、標準のネットワークスイッチとCAT5e UTP配線を使用して、企業またはキャンパス全体の4Kコンテンツ配信アプリケーションに高性能の仮想マトリックスルーティングソリューションを提供します。ハイダイナミックレンジ(HDR10)およびHDCP 2.3準拠のサポートにより、今日のさまざまなメディアソースすべてに対して究極の画質と互換性が保証されます。 1、2

    DM-NVX-E760Cには、DM8G+®出力デバイスおよびDMLite®送信機との相互運用性を提供するDM®入力が含まれています。 HDBaseT®テクノロジーを使用して認定されたDM入力は、サードパーティのHDBaseT製品とも互換性があります。

    リアルタイム4K60ビデオ配信
    要求の厳しい会議室や教室のアプリケーション向けに設計されたDMNVXテクノロジーは、マルチメディア、ビデオ会議、ライブカメラ画像のプレゼンテーションにリアルタイムのフルモーション4K60ビデオパフォーマンスを保証します。ゲームプレイやマウスの使用などのインタラクティブ機能は、流動的で自然です。

    DM NVXシステムは、安定性と究極の信頼性を実現するように設計されています。ライン同期出力により、デジタルサイネージなどのアプリケーションの複数のディスプレイ間でコンテンツを完全に同期できます。可変マルチキャストTTL(Time To Live)を使用すると、複数のネットワークルーターをトラバースして最適な柔軟性を実現できます。

    ピクセルパーフェクトプロセッシングテクノロジー
    DM NVXシステムには、すべてのアプリケーションで完璧なビデオ転送を提供するPixelPerfectProcessingテクノロジーが組み込まれています。 DM-NVX-E760Cは、ビデオ信号をエンコードして、1フレーム未満の知覚できないエンドツーエンドの遅延を実現できます。ソースの画質は、4K60 4:4:4までの任意の解像度で1ギガビットネットワーク全体で維持されます。

    エンタープライズグレードのセキュリティ
    DM-NVX-E760Cには、高度なセキュリティ機能とプロトコルが含まれています。 DM NVXシステムは、802.1X認証、ActiveDirectory®クレデンシャル管理、AES-128コンテンツ暗号化、PKI認証、TLS、SSH、およびHTTPSを使用して、要求の厳しいITポリシーを満たすように設計された真のエンタープライズグレードのネットワークAVソリューションを提供します。

    エンコーダ機能
    DM-NVX-E760Cは、デコーダーとして機能するDMNVX製品と互換性のあるエンコーダーです。 DM-NVX-E760Cを使用すると、DM入力からのAV信号をネットワーク経由で1つまたは複数のデコーダーに送信できます。 DM-NVX-E760Cのエンコーダ機能は、任意のDMNVXネットワークAV設計で使用できます。

    DM8G+出力デバイスおよびDMLite送信機との相互運用性
    DM-NVX-E760CのDM入力は、DMスイッチャー、トランスミッター、またはその他のDMデバイスのDM8G+出力に接続できます。 DM 8G +出力デバイスの例としては、DMスイッチャーのDMC-4KZ-CO-HDとDMB-4K-OC、DM-TX-4KZ-100-C-1Gトランスミッター、DMPS3-4K-350-CとDMPS3があります。 -4K-250-Cプレゼンテーションシステム。

    DM入力は、DMLiteトランスミッターのDMLiteポートに接続することもできます。 DM Lite送信機の例は、HD-TX-101-CEおよびHD-TX-101-C-1G-Eです。

    DM8G+およびDMLite1ギャングおよび2ギャングウォールプレートトランスミッターとの互換性により、ウォールプレートトランスミッターを簡単に統合でき、簡単な設置およびシステム設計ソリューションを提供します。

    HDBaseT認定
    DM入力のCrestronDM8G +テクノロジーは、HDBaseT Alliance仕様を使用して設計されており、他のHDBaseT認定製品との相互運用性を保証します。 DM-NVX-E760CのDM入力は、HDBaseT準拠のソースに直接接続できます。 DM-NVX-E760は、HDBaseTシステムをAV over IPとブリッジする機能を提供し、ハイブリッドシステム設計と既存のDMまたはHDBaseTソリューションのスムーズな移行パスを実現します。投資保護は、AV over IPを既存のHDBaseTシステムと統合する必要があるアプリケーション、または既存のルームシステムを拡張してより広範囲に配布する必要があるアプリケーションに対して実現されます。

    注:DM入力は、将来のリリースでイーサネットと制御信号をサポートする予定です。

    テストパターンジェネレータ
    組み込みのテストパターンジェネレーターは、セットアップ中にビデオストリーミングが機能することを確認するために使用でき、ディスプレイ、プロジェクター、およびビデオウォールの調整、キャリブレーション、および位置合わせのためのツールとしても使用できます。 DM-NVX-E760Cは、ルーティングされたDMNVXデコーダーにテストパターンを送信できます。

    アダプティブビットレート
    アダプティブビットレートは、Webインターフェイスまたは制御システムを使用して有効または無効にできます。アダプティブビットレートにより、エンコーダはストリームの入力解像度に必要なビットレートを自動的に設定できます。たとえば、1920x1080p @ 60Hz(1080p60)などの一般的な解像度の適応ビットレートは、自動的に400Mbpsに設定されます。アダプティブビットレートは、利用可能な帯域幅をより有効に活用します。

    アナログオーディオの埋め込み解除
    アナログオーディオ出力は、ローカルサウンドシステムまたはサウンドバーに供給するための平衡または不平衡ステレオラインレベル信号を提供します。出力音量は、Webインターフェイスまたは制御システムを使用して調整できます。 3

    7.1サラウンドサウンドオーディオ
    DM NVXテクノロジーは、Dolby®TrueHD、DolbyAtmos®、DTSHD®、DTS:X®、非圧縮リニアPCMなどの7.1サラウンドサウンドオーディオ信号のロスレストランスポートをサポートします。

    AES67オーディオの埋め込みと埋め込み解除
    AES67のサポートにより、HDMI®ソースを2チャンネルのAES67ストリームとして送信し、別の2チャンネルのAES67オーディオストリームをCrestronDSPまたはその他のサードパーティ製デバイスから受信できます。受信したAES67オーディオストリームは、アナログオーディオ出力を介して出力できます。

    注:DM NVXエンドポイントによって受信されたAES67ストリームは、そのエンドポイントから送信できません。

    銅線およびファイバーイーサネット接続
    DM-NVX-E760Cには、2つのRJ-45 1000BASE Tイーサネットポート(イーサネットポート1および2)と1つのSFPポート(イーサネットポート3)が含まれています。 SFPポートを使用すると、適切なCrestron SFP-1Gシリーズトランシーバーモジュール(別売り)を使用して光ファイバーネットワークに接続できます。さまざまなマルチモードおよびシングルモードファイバタイプに対応するために、さまざまなモジュールが提供されています。

    イーサネットポート1、2、または3は、ギガビットイーサネットネットワークを介してビデオを転送するために使用できます。残りのイーサネットポートは、ローカルネットワークデバイスへの接続を提供したり、複数のエンドポイントをデイジーチェーン接続したりするために使用できます。

    DM NVXシステムは、既存の企業ネットワークまたはキャンパスネットワーク、あるいは専用ネットワークに導入できます。ネットワーク要件とガイドラインの詳細については、DM NVX AV-over-IPシステム設計ガイド、ドキュメントを参照してください。 7977。

    ネットワークポートの選択
    ネットワークポートの選択により、ネットワークトラフィックを管理し、トラフィックタイプに基づいて分離することができます。内部VLANは、さまざまなトラフィックタイプを特定の外部イーサネットポートにルーティングするために使用され、さまざまなトラフィックタイプに割り当てることができます。 AES67オーディオは、プライマリビデオおよび制御ネットワークから分離できるため、専用のオーディオネットワークになります。

    自動ポイントツーポイント接続
    ポイントツーポイント接続により、DM-NVX-E760CをDM NVXデコーダーに直接接続して、ビデオとオーディオをストリーミングできます。 DM-NVX-E760Cの1000BASE-Tイーサネットポートは、イーサネットスイッチに接続するのではなく、デコーダーの1000BASE-Tポートに直接接続します。デフォルトでは、ポイントツーポイントモードが有効になっており、必要に応じて無効にすることができます。ポイントツーポイントモードが有効になっている場合、DM-NVX-E760Cがポイントツーポイントモードで動作するために追加の設定は必要ありません。

    Webベースのセットアップ
    DM-NVX-E760Cのセットアップは、組み込みのWebインターフェイスを使用して実行されます。デバイスの完全な制御と監視は、制御システムまたはDMNVXDirector™仮想スイッチングアプライアンスとの統合によって可能になります。

    DMNVXDirector仮想スイッチングアプライアンスを使用した合理化された管理
    DM NVX Director仮想スイッチングアプライアンス(DM-NVX-DIR-80、DM-NVX-DIR-160、またはDM-NVX-DIR-ENT)を使用すると、構成および制御プロセス全体が合理化されます。 DM NVX Directorアプライアンスは、管理の中心点を提供し、1つの使いやすいWebベースのポータルを介して複数の仮想マトリックススイッチャーを作成できるようにします。

    高密度カードベースのソリューション
    DM‑NVX‑E760Cは、DMF‑CI‑8カードシャーシにインストールするように設計されており、1つの機器ラックに複数のエンコーダとデコーダを必要とするアプリケーションに高密度ソリューションを提供します。

    仕様
    • Key Features

      • 4K60 4:4:4 video over standard Gigabit Ethernet
      • HDR10 video support
      • Real time video performance over the network
      • Pixel Perfect Processing technology
      • Enterprise-grade security including 802.1X, Active Directory® credential management, TLS, and AES-128
      • HDCP 2.3 compliance
      • Encoder functionality for use with DM NVX® products that can function as decoders
      • DM® input for interoperability with DM 8G+® output devices and DM Lite® transmitters, including DM 8G+ and DM Lite 1-gang and 2-gang wall plate transmitters
      • HDBaseT® certification
      • Test pattern generator
      • Adaptive bit rate
      • Analog audio de-embedding
      • 7.1 surround sound audio
      • AES67 audio embedding and de-embedding
      • Copper and fiber Ethernet connectivity
      • Network port selection
      • Automatic point-to-point connectivity
      • Easy setup via built-in web pages
      • Compatibility with Crestron® 3 Series® or later control systems
      • Streamlined management using DM NVX Director™ virtual switching appliances
      • .AV Framework™ technology support
      • XiO Cloud® service support
      • Crestron Home™ OS support
      • API for full control of the DM-NVX-E760C
      • Designed for installation into a DMF-CI-8 chassis
    技術仕様
    • Unique refcrestron-DM-NVX-e760c-encoder
    • コレクションセットVideo
    • コレクションDigitalMedia Streaming Solutions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国メキシコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC001634
    • ETIM 名Audio/video transmitting system
    • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC391215
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08
    • Uniclass2015詳細Audio and visual source products
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 00
    • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment