製品の公開
DMPS3-4K-150-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 150
DMPS3-4K-150-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 150
DMPS3-4K-150-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 150
DMPS3-4K-150-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 150

    DMPS3-4K-150-C - 3-Series® 4K DigitalMedia™ Presentation System 150

    Google翻訳”,

    Crestron®のDMPS3-4K-150-Cは、ハドルルーム、会議室、教室に最適な超高解像度のプレゼンテーションスイッチャーおよび制御ソリューションを提供します。制御システム、マルチフォーマットスイッチャー、4Kビデオスケーラー、マイクプリアンプ、オーディオDSPをすべて1つのコンパクトなデバイスに統合し、会議用テーブルの下や機器ラックに簡単に取り付けることができます。組み込みのCrestronConnectIt™機能により、小規模から中規模の会議スペースに簡単かつ手頃な価格で導入できる完全なコラボレーションソリューションが提供されます。 DMPS3-4K-150-Cは、プログラミングを必要とせずに、さまざまなメディアプレゼンテーションアプリケーション用に簡単に構成できます。

    自動切り替えHDMI®、VGA、およびアナログオーディオ入力は、複数のコンピューターやその他のメディアソースを管理するために必要な基本的な接続を提供します。高品質の音声強化を必要とするアプリケーション向けに、フル機能のマイク入力も含まれています。選択した入力ソースとマイクをミックスして、1つのHDMI出力と1つのステレオアナログオーディオ出力にルーティングできます。追加のDigitalMedia8G+®入力および出力は、リモートソース、ディスプレイデバイス、およびより大規模なメディア配信システムの一部としての施設全体の統合のための合理化された長距離配線ソリューションを提供します。内蔵の4Kスケーリングにより、可能な限り最高の画質と、幅広いソースやディスプレイとの互換性が保証されます。

    4K Ultra HD
    DMPS3-4K-150-Cは、4KおよびUltra HDビデオ信号を処理します。これは、1080pおよびWUXGAを超えるネイティブ解像度の最新世代のコンピューターおよびモニターを確実にサポートするために不可欠です。

    CrestronConnectIt™

    Crestron Connectこれは、会議テーブルの周りの複数の参加者に卓上BYOD接続とワンタッチ制御を提供する、費用効果が高く、使いやすいプレゼンテーションソリューションです。最大4つのCrestronConnectItケーブルキャディ(TT-100シリーズ[1])をDMPS3-4K-150-Cに追加するだけです。その自動切り替え入力は、各ケーブルキャディで個別のHDMI、VGA、およびアナログオーディオ接続をサポートします。 DMPS3-4K-150-Cの4つのUSBポートは、各ケーブルキャディに電力と通信を提供します。
    完全に機能するCrestronConnectItシステムは、ケーブルキャディと入力ケーブルを接続するだけで、箱から出してすぐに使用できます。追加の設定とAV調整は、シンプルなWebブラウザのセットアップ画面から利用できます。 Crestron Connect Itデバイスに加えて、DMPS3-4K-150-Cは、追加のプログラミングなしで、2つのDM®トランスミッター、1つのDMレシーバー、およびAirMedia®プレゼンテーションゲートウェイにも対応できます。[1,2]
    プログラミングは必要ありません!
    DMPS3-4K-150-Cのインストールは、簡単、迅速、そして手頃な価格です。組み込みの.AVFramework™テクノロジーは、構成が簡素化され、制御オプションやその他のアドオンを選択できる、完全に機能するプレゼンテーションシステムを提供します。 .AV Frameworkでサポートされている機能の詳細については、www.crestron.com/avframeworkにアクセスしてください。[3]

    主な機能

    • 超高精細、マルチフォーマットのプレゼンテーションスイッチャー、スケーラー、マイクプリアンプ、オーディオDSP、および制御システム
    • すぐに使えるCrestronConnectIt™コラボレーションシステム機能
    • 最大4つのTT-100シリーズCrestronConnectItケーブルキャディをサポートします[1]
    • 組み込みの.AVFramework™は、プログラミングなしで完全に機能するシステムを提供します[3]
    • 統合された3シリーズ制御システム®により、完全にプログラム可能な部屋の制御が可能になります
    • 4つの自動切り替えHDMI®、VGA、およびステレオアナログオーディオ入力が含まれています[6]
    • 2つのDM8G+®入力が含まれています
    • デュアルモードDisplayPort、DVI、HDBaseT®、およびアナログビデオソースもサポートします[4,5]
    • 入力自動検出は、各入力を自動的に構成します
    • QuickSwitchHD™テクノロジーは、HDCPキーを管理して、高速で信頼性の高いスイッチングを実現します
    • Auto-Locking®テクノロジーは、異種のソース間の迅速な切り替えを実現します
    • EDIDを介して自動AV信号フォーマット管理を実行します
    • 各オーディオ入力に調整可能な入力レベル補正を提供します
    • EQ、ゲーティング、コンプレッションを備えた単一のマイク入力が含まれています
    • 1つまたは複数のディスプレイデバイスに並列HDMIおよびDM8G+出力を提供します
    • DigitalMedia8G +®接続により、CATタイプのツイストペアケーブルを介した長距離配線が可能になります[9]
    • DigitalMedia™マトリックススイッチャーとシームレスに統合して、施設全体の信号配信を可能にします
    • HDBaseT認定—他のHDBaseT認定機器への直接接続を可能にします
    • 内蔵の高性能4Kスケーラーを備えています
    • 入力信号をアップスケールして、4KおよびUltraHDディスプレイを含むあらゆる画面のネイティブ解像度に一致させます。
    • 4K、UHD、および超高解像度のコンピューター信号をダウンスケールして、1080pやその他の低解像度のディスプレイに適合させます
    • 標準のNTSC480iまたはPAL576iからUHDおよび4Kまでのあらゆる入力解像度を処理します
    • インテリジェントなフレームレート変換、コンテンツ適応型ノイズリダクション、およびモーション適応型インターレース解除を提供します
    • 3Dから2Dへの信号変換を提供し、3Dビデオ(スケーリングなし)を3Dディスプレイに渡します[7]
    • グラフィックEQ、制限、および遅延を備えたバランスの取れたステレオオーディオ出力を提供します
    • アナログからHDMIへのオーディオの埋め込みと埋め込み解除を可能にします[6]
    • Dolby®TrueHD、DolbyAtmos®、DTS-HD®、および非圧縮7.1リニアPCMオーディオを処理します[8]
    • DM送信機と受信機またはUSB-EXT-DMエクステンダーを介したUSB信号ルーティングを有効にします[10]
    • オンボードIR、RS-232、リレー、デジタル入力、およびCresnet®制御ポートが含まれます
    • Crestron®タッチスクリーン、キーパッド、およびワイヤレスリモコンをサポートします
    • SmartGraphics®コンピューターとWebベースの制御でXPanelをサポート
    • iPhone®、iPad®、およびAndroid™制御アプリをサポートします
    • 内蔵のRC-5互換IRレシーバーを介してユニバーサルリモコンをサポート
    • CrestronFusion®とネイティブに通信します
    • SNMPを介したITフレンドリーなネットワーク統合を可能にします
    • 統合イーサネットスイッチは、シングルポイントLAN接続を提供します
    • プライベートネットワークモード—システム全体に必要なIPアドレスは1つだけです
    • 切り替えと音量調整のためのフロントパネルコントロールが含まれています
    • カスタマイズ可能なフロントパネルのラベルストリップが含まれています
    • Webブラウザを介して完全なAVセットアップと調整を可能にします
    • 世界的な互換性のための内部ユニバーサル電源を備えています
    • PoDMおよびHDBaseTPoE搭載デバイスに電力を供給します
    • テーブルの下または単一の19インチラックスペースにマウント

    1.別売りの商品です。
    2. AirMediaプレゼンテーションゲートウェイ、モデルAM-101には、DMPS3-4K-150-Cに1つのHDMI入力が必要です。
    3.このスペックシートに記載されている一部の機能は、.AVフレームワークを使用してサポートされていない場合があります。 .AV Frameworkでサポートされている機能とオプションの完全なリストについては、www.crestron.com/avframeworkにアクセスしてください。
    4. HDMI接続には、DVIまたはデュアルモードDisplayPort信号に対応するための適切なアダプタまたはインターフェイスケーブルが必要です。 CBL-HD-DVIインターフェースケーブルは別売りです。
    5. VGA入力は、適切なアダプタ(含まれていません)を使用して、コンポーネント、コンポジット、およびSビデオ信号を受け入れることができます。ただし、入力同期検出は、コンポジットまたはSビデオ信号タイプには提供されません。
    6.アナログオーディオ入力をHDMIビデオ入力と組み合わせて使用する場合、ソースのビデオ解像度は1920x1200以下である必要があります。ソースのビデオ解像度が1920x1200より高い場合、アナログオーディオ入力はオーディオを渡しません。
    7.ディスプレイデバイスが3Dビデオをサポートしている場合は、自動的に3Dビデオを渡します(スケーリングせずにパススルーモードに戻ります)。ディスプレイデバイスが3Dをサポートしていない場合、自動3Dから2Dへの変換(スケーリングあり)を提供します。
    8.デジタル入力および出力(HDMIまたはDM)を介したマルチチャネルオーディオ信号のルーティングでは、入力を「ミキサーバイパス」モードに設定する必要があります。その入力を選択すると、デジタル出力のすべてのオーディオコントロールが無効になり、マイク信号をその出力にルーティングする機能が無効になります。ミキサーバイパスモードでは、その入力の入力補正コントロールも無効になります。
    9. DigitalMedia 8G +(DM 8G +)またはHDBaseTの最大ケーブル長は、ケーブルのタイプとビデオ信号の解像度によって異なります。詳細な概要については、「DM 8G +&HDBaseTの最大ケーブル長」の表を参照してください。 CrestronレガシーケーブルモデルDM-CBLDigitalMediaケーブルおよびDM-CBL-DDigitalMediaDケーブルは、CAT5eと同じ解像度とケーブル長をサポートします。 1080pを超える解像度でパフォーマンスに影響を与える可能性のある予測できない環境電気ノイズから保護するために、シールドケーブルとコネクタをお勧めします。 Crestron DigitalMedia Design Guide、Docを参照してください。完全なシステム設計ガイドラインについては、#4546を参照してください。 DM 8G +は、HDBaseT準拠の機器に接続するためのHDBaseTAlliance仕様と互換性があります。すべてのワイヤーとケーブルは別売りです。
    10.USBHIDポートを備えた周辺DMデバイス間のUSBHID信号のルーティングを管理します。 DMPS3-4K-150-Cに搭載されているUSBポートは、USB信号のルーティングには使用できません。また、Crestron USB over Ethernet Extenderモジュール(USB-EXT-DM、別売り)間のUSB信号のルーティングを管理するようにプログラム可能です。詳細については、USB-EXT-DMスペックシートを参照してください。
    11.ライセンスが必要です。 DMPS3-4K-150-Cは、BACnet専用の場合、最大500のBACnetオブジェクトをサポートします。実際の機能は、プログラム全体のサイズと複雑さに依存します。
    12. CATxケーブルで発生する固有の電力損失のため、各PoDMまたはHDBaseTPoE電源デバイスで最大12.95ワットが供給されます。 PoDMまたはHDBaseTPoEPSEポートに接続されている配線は、建物内でのみ使用するためのものであり、PSEが配置されている建物の外を走る回線には接続しないでください。

    仕様
    • Operating System

      Crestron 3-Series; real-time, preemptive, multi-threaded/multitasking kernel; Transaction-Safe Extended FAT file system; supports up to 10 simultaneously running programs; preloaded DMPS3 .AV Framework Base Program; out-of-the-box "Crestron Connect It" functionality

      Control System Memory
      SDRAM - 1 GB
      Flash - 4 GB

      Communications
      Ethernet - 10/100 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, industry-standard TCP/IP stack, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), FIPS 140-2 compliant encryption, IEEE 802.1X, SNMP, BACnet™/IP [11], IPv4 or IPv6, Active Directory authentication, IIS v.6.0 web server, SMTP e-mail client, RSTP, Private Network Mode
      Cresnet - Cresnet master mode
      USB - USB host ports for Crestron Connect It devices and firmware update via USB flash drive; USB device port for computer console (setup); supports USB signal routing via select DM transmitters and receivers, or via USB-EXT-DM extenders [10]
      RS-232 - 2-way device control and monitoring up to 115.2k baud with hardware and software handshaking
      IR/Serial - 1-way device control via infrared up to 1.2 MHz or serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 115.2k baud; built-in RC-5 compatible IR receiver
      DigitalMedia - DM 8G+, HDCP, EDID, CEC, PoDM, Ethernet
      HDBaseT - HDCP, EDID, CEC, RS-232, PoE, Ethernet
      HDMI - HDCP, EDID, CEC
      NOTE: Supports management of HDCP and EDID; supports management of CEC between the connected HDMI and HDBaseT devices and the control system

      Video
      Switcher - 10x1 (organized as multi-format 6x1), auto-switching, auto-detecting multi-format digital/analog source inputs, QuickSwitch HD technology
      Scaler - 4K video scaler, motion-adaptive deinterlacer, intelligent frame rate conversion, Deep Color support, 3D to 2D conversion [7], content-adaptive noise reduction, widescreen format selection (zoom, stretch, maintain aspect-ratio, or 1:1)
      Input Signal Types - HDMI w/Deep Color, 3D, & 4K (DVI & Dual-Mode DisplayPort compatible [4]); DM 8G+ & HDBaseT w/Deep Color, 3D, & 4K; RGB/VGA (RGBHV, RGBS, RGsB); component (YPbPr); S-Video (Y/C); composite (NTSC, PAL) [5]
      Output Signal Types - HDMI w/Deep Color, 3D, & 4K (DVI compatible [4]); DM 8G+ & HDBaseT w/Deep Color, 3D, & 4K
      Analog-To-Digital Conversion - 10-bit 165 MHz per each of 3 channels

      Connectors - Control & Power
      RELAY 1 – 2 - (1) 4-pin 3.5 mm detachable terminal block; Comprises (2) normally open, isolated relays; Rated 1 Amp, 30 Volts AC/DC; MOV arc suppression across contacts
      INPUT 1 – 2 - (1) 3-pin 3.5 mm detachable terminal block; Comprises (2) programmable digital inputs; Input Voltage Range: 0 to 24 Volts DC, referenced to GND; Logic Threshold: 2.5 Volts DC nominal with 1 Volt hysteresis band; Input Impedance: 10k Ohms at >5 Volts, 1M Ohms at <5 Volts; Pull-up Resistor: 2.2k Ohms per input
      IR OUT - (1) 3.5 mm mini-phone jack; IR/Serial output port; IR output up to 1.2 MHz; 1-way serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 115.2k baud
      COM - (1) 5-pin 3.5 mm detachable terminal block; Bidirectional RS-232 port; Up to 115.2k baud, hardware and software handshaking support
      LAN - (1) 8-pin RJ45 female; 10Base-T/100Base-TX Ethernet port
      USB 1 – 4 - (4) USB Type A female; USB 2.0 host ports for TT-100 series Crestron Connect It Cable Caddies[1]; Also enables firmware update via USB flash drive
      G - (1) 6-32 screw, chassis ground lug
      NET - (1) 4-pin 3.5 mm detachable terminal block; Cresnet Master port; Available Cresnet Power: 24 Watts
      100-240V~1.4A 50/60Hz - (1) IEC 60320 C14 main power inlet; Mates with removable power cord, included
      COMPUTER (front) - (1) USB Type B female; USB computer console port; For setup only
      IR IN (front) - (1) Infrared sensor; IR Frequency: 36 to 38 kHz; IR Formats: Crestron format, RC5; Allows control from IR wireless remotes using the Crestron or RC-5 command sets

      Controls & Indicators
      PWR - (1) Bi-color green/amber LED, indicates operating power supplied from AC line power, turns amber while booting and green when operating
      NET - (1) Yellow LED, indicates Cresnet bus activity
      MSG - (1) Red LED, indicates internal control system has generated an error message
      HW-R - (1) Recessed pushbutton for hardware reset, reboots the control system
      SW-R - (1) Recessed pushbutton for software reset, restarts the software program
      AUTO INPUT SELECT - (1) Pushbutton and bi-color green/amber LED, selects auto-switching mode
      VGA INPUT SELECT 1 – 4 - (4) Pushbuttons for manual input selection, and (4) bi-color green/amber LEDs to indicate the current active input and signal presence at each corresponding VGA input
      HDMI INPUT SELECT 1 – 4 - (4) Pushbuttons for manual input selection, and (4) bi-color green/amber LEDs to indicate the current active input and signal presence at each corresponding HDMI input
      DM INPUT SELECT 1 – 2 - (2) Pushbuttons for manual input selection, and (2) bi-color green/amber LEDs to indicate the current active input and signal presence at each corresponding DM input
      VOLUME - (1) Continuous turn rotary encoder, adjusts the analog audio output volume
      DM IN 1 – 2 (rear) - (4) LEDs, green LEDs indicate DM link status, amber LEDs indicate video and HDCP signal presence, for each corresponding DM input
      DM OUT (rear) - (2) LEDs, green LED indicates DM link status, amber LED indicates video and HDCP signal presence, for the DM output
      LAN (rear) - (2) LEDs, bi-color LED (left) indicates Ethernet speed and activity, green LED (right) indicates Ethernet link status

      Power
      Main Power - 1.4 Amps @ 100-240 Volts AC, 50/60 Hz
      Power Consumption - 42 Watts typical, 27 Watts idle
      Available Cresnet Power - 24 Watts
      Power over DM (PoDM) - IEEE 802.3at compliant PoDM PSE (Power Sourcing Equipment), each DM IN/OUT port supplies up to 15.4 Watts to power one PoDM (Class 0-3) PD (Powered Device) [12]
      Power over HDBaseT - IEEE 802.3at PoE compliant PSE (Power Sourcing Equipment), each DM IN/OUT port supplies up to 15.4 Watts to power one HDBaseT PoE (Class 0-3) PD (Powered Device) [12]

      Environmental
      Temperature - 41° to 104° F (5° to 40° C)
      Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing)
      Heat Dissipation - 142 BTU/hr typical, 93 BTU/hr idle

      Enclosure
      Chassis - Metal, black finish, fan-cooled, vented sides
      Front Panel - Metal, black finish with polycarbonate label overlay
      Mounting - Freestanding, 1 RU 19-inch rack-mount, or under-table mount (adhesive feet, rack ears, and under-table mounting brackets included)

      Dimensions
      Height - 1.74 in (45 mm) without feet
      Width - 17.28 in (439 mm); 18.94 in (482 mm) with rack ears
      Depth - 10.47 in (266 mm)
      Weight - 6.4 lb (2.9 kg)

      1. Item(s) sold separately.
      2. The AirMedia Presentation Gateway, model AM-101, requires one HDMI input on the DMPS3-4K-150-C.
      3. Some features and functions described in this spec sheet may not be supported using .AV Framework. For a complete list of capabilities and options supported by .AV Framework, please visit: www.crestron.com/avframework.
      4. HDMI connections require an appropriate adapter or interface cable to accommodate a DVI or Dual-Mode DisplayPort signal. CBL-HD-DVI interface cables are available separately.
      5. The VGA inputs can accept component, composite, and S-Video signals using an appropriate adapter (not included). However, input sync detection is not provided for composite or S-Video signal types.
      6. When using an analog audio input in combination with an HDMI video input, the source’s video resolution must be 1920x1200 or lower. The analog audio input will not pass audio if the source’s video resolution is higher than 1920x1200.
      7. Automatically passes 3D video if the display device supports it (reverts to pass-through mode without scaling). Provides automatic 3D-to-2D conversion (with scaling) if the display device does not support 3D.
      8. Routing of a multichannel audio signal via a digital input and output (HDMI or DM) requires the input to be set for “mixer bypass” mode. When that input is selected, all audio controls on the digital output are disabled and the ability to route the microphone signal to that output is defeated. Mixer bypass mode also disables the Input Compensation control on that input.
      9. The maximum cable length for DigitalMedia 8G+ (DM 8G+) or HDBaseT is dependent upon the type of cable and resolution of the video signal. Refer to the “DM 8G+ & HDBaseT Maximum Cable Lengths” table for a detailed overview. Crestron legacy cable models DM-CBL DigitalMedia Cable and DM-CBL-D DigitalMedia D Cable support the same resolutions and cable lengths as CAT5e. Shielded cable and connectors are recommended to safeguard against unpredictable environmental electrical noise which may impact performance at resolutions above 1080p. Refer to the Crestron DigitalMedia Design Guide, Doc. #4546 for complete system design guidelines. DM 8G+ is compatible with HDBaseT Alliance specifications for connecting to HDBaseT compliant equipment. All wire and cables are sold separately.
      10. Manages the routing of USB HID signals between peripheral DM devices that are equipped with USB HID ports. The USB ports onboard the DMPS3-4K-150-C are not usable for USB signal routing. Also programmable to manage the routing of USB signals between Crestron USB over Ethernet Extender modules (USB-EXT-DM, sold separately). Refer to the USB-EXT-DM spec sheet for more information.
      11. License required. The DMPS3-4K-150-C supports a maximum of 500 BACnet objects when dedicated for BACnet use only. Actual capabilities are contingent upon the overall program size and complexity.
      12. Due to the inherent power loss that occurs over CATx cable, a maximum of 12.95 Watts is delivered at each PoDM or HDBaseT PoE powered device. Any wiring that is connected to a PoDM or HDBaseT PoE PSE port is for intra-building use only and should not be connected to a line that runs outside of the building in which the PSE is located.

    技術仕様
    • Unique refcrestron-DMPS3-4K-150-C
    • コレクションセットVideo
    • コレクションAll-In-One Solutions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-30
    • エディション1
    • 高さ(inch)1.74
    • 幅(inch)17.28
    • 奥行き(inch)10.47
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国メキシコ
    • 正味重量(lbs)2.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器
    • IFC分類電気素子
    • ETIM コードEC001634
    • ETIM 名Audio/video transmitting system
    • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC391215
    • Uniclass2015コードPr_70_75_04
    • Uniclass2015詳細Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 00
    • OmniClassタイトルAudio Visual Equipment