製品の公開
UC-2-T/Z - Crestron Flex Tabletop Audio Conference System
UC-2-T/Z - Crestron Flex Tabletop Audio Conference System
UC-2-T/Z - Crestron Flex Tabletop Audio Conference System
UC-2-T/Z - Crestron Flex Tabletop Audio Conference System

    UC-2-T/Z - Crestron Flex Tabletop Audio Conference System

    Google翻訳”,

    Crestron Flex UC-2-T / Zシステムは、MicrosoftTeamsRoomsおよびZoomRoomsインテリジェント通信プラットフォームで使用するためのビデオ会議室ソリューションを提供します。単一のビデオディスプレイをサポートし、Crestron Flex卓上会議デバイス(UC-2-T / ZV)、UCブラケットアセンブリ、およびHuddlyIQ™Liteコラボレーションカメラを備えています。

    ネイティブMicrosoftTeams®ルームエクスペリエンス

    UC-2-Tシステムは、クラウドベースのMicrosoft Teams Rooms展開、オンプレミスのSkype®for Businessソフトウェア、または2。

    NativeZoomRooms™ソフトウェアエクスペリエンス

    UC-2-Zシステムは、オーディオとビデオの接続を可能にするZoom Rooms会議ソフトウェアを備えており、コラボレーションとコンテンツ共有を容易にします。

    印象的なオーディオを備えた直感的なユーザーインターフェイス

    大型の7インチHDカラータッチスクリーンと、全二重広帯域オーディオパフォーマンスを提供する統合AEC対応USBスピーカーフォンを備えたCrestron Flex Tabletop Conferenceデバイス(UC-2-TV)は、会議室に優れた会議とコラボレーションのエクスペリエンスを提供します、ハドルスペース、およびエグゼクティブオフィス。

    簡素化された展開

    UCブラケットアセンブリ(UC-BRKT-200-ST-ASSY)は、取り付けが簡単な1つのすぐに取り付け可能なブラケットに組み立て済みのコンポーネントを提供します。アセンブリは壁に取り付けることも、ディスプレイデバイスの背面に取り付けることもできます。 Crestronの直接接続方法は、Flex卓上会議デバイスからUCブラケットアセンブリへの単一接続でのインストールをさらに簡素化します。

    高解像度ビデオ会議

    付属のHuddlyIQLiteコラボレーションカメラ(CCS-CAM-USB-F-250)は、超広角の150°の対角視野を備えており、会議室全体をフルHD1080pビデオ解像度でキャプチャします。高精度の非球面光学系、12 MP CMOSセンサー、および高度なビデオ処理により、光やノイズによるアーチファクトのない鮮明なビデオ画像が保証されます。

    Crestron制御システムの統合

    UC-MM30-Tは、Crestron制御システムと統合して、部屋の照明、電動ブラインド、気候制御、AV、およびその他の設備のタッチスクリーン制御を可能にします。3

    エンタープライズグレードのセキュリティ

    Crestron Flexは、Microsoft®とのパートナーシップで設計されたエンタープライズグレードのソリューションであり、MicrosoftTeamsRoomsまたはSkype®forBusinessソフトウェアの展開にシームレスに統合されます。 Crestron Flexは、あらゆる規模の企業、大学、医療、軍事、または政府の施設全体に大量に展開できるように理想的に装備されています。

    簡単なプロビジョニングとデバイス管理

    XiOクラウドサービスはIoTクラウドベースのプロビジョニングサービスであり、インストーラーとITマネージャーが数千のデバイスを簡単に展開および管理できるようにします。 XiOクラウドサービスでは、システムアラート、ネットワーク管理とプロビジョニング、およびシステムのUCエンジンへの制御デバイスのペアリングが可能です。システムの更新は、Windows®ソフトウェアの更新によって制御されます。

    デュアルコントロールオプション

    TSWシリーズの10.1インチのタッチスクリーンは、Microsoft Teams Rooms環境の追加のコントロールポイントとしてソリューションに追加できます。2、3

    導入リソース

    Crestron Flexのインストール前のチェックリストを表示して、CrestronFlexのインストールを計画するのに役立ててください。

    仕様
    • Key Features

      • Tabletop video conferencing solution for Microsoft Teams® Rooms or Zoom Rooms™ environment
      • Native Microsoft Teams Rooms or Zoom Rooms touch screen UI provides a consistent user experience with simple operation and one‑touch meeting joins
      • Complete kit contains the Crestron Tabletop conference device, Huddly IQ™ Lite Camera, UC Bracket Assembly, and PoE injector— just add a display and mount
      • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Optional integration with Crestron® control systems
      • Direct connection option between UC Engine and Crestron Flex tabletop conference device for simple installation and configuration
      • Network management and provisioning, system alerts, and the pairing of the Crestron Flex tabletop conference device to the system’s UC Engine through the XiO Cloud® service
      • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports a single video display
    技術仕様
    • Unique refcrestron-flex-tabletop-UC-2
    • コレクションセットAudio Visual Workspace Solutions
    • コレクションUnified Communications
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-29
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類電気素子