製品の公開
PC-200 - Energy Monitoring Power Conditioner & Controller 200
PC-200 - Energy Monitoring Power Conditioner & Controller 200
PC-200 - Energy Monitoring Power Conditioner & Controller 200

    PC-200 - Energy Monitoring Power Conditioner & Controller 200

    Google翻訳”,

    PC-200は、Crestron®制御システム、AVシステム、コンピューター、およびその他の機器に120ボルトのAC電力分配、スイッチング、サージ保護、ノイズフィルタリング、およびエネルギー監視を提供するように設計された、プロフェッショナルグレードのラックマウント可能なパワーコンディショナーおよびコントローラーです。 。背面パネルには8つのスイッチ付きコンセントがあり、前面には1つのスイッチなしの便利なコンセントがあります。 9つのアウトレットすべてが保護、フィルタリング、および監視されます。スイッチドアウトレットは2つの4つのバンクに配置されており、そのうちの3つは、フロントパネルの電源スイッチから制御するときにターンオン遅延調整可能です。同じ3つのアウトレットバンクは、制御システムを介して個別に制御することもでき、デバイスの選択的な切り替え、電源シーケンスのオン/オフ、負荷制限、およびその他のカスタム電源制御機能を可能にします。[1]
    内蔵のRMS電圧および電流監視により、入力での線間電圧、電流、電力、およびエネルギー使用量のログ記録とレポートが可能になります。機器ラックまたは室内の熱状態を監視するために、外部温度センサーが含まれています。ネットワーク接続により、Crestron制御システム、MyCrestron.com住宅監視サービス、CrestronFusion®Cloudエンタープライズ管理サービス、またはSNMPクライアントとの統合により、広範なカスタム制御および監視機能が有効になり、Webブラウザーを使用したセットアップと操作が可能になります。 [1,2]

    パワーコンディショナー
    高品質のパワーコンディショナーは、落雷や電気的障害による突然の機器の故障を防ぎ、その機器の寿命を延ばし、日常の操作中にシステム全体のパフォーマンスを最大化するために、あらゆる専門システムの不可欠なコンポーネントです。 PC-200には、次の電力調整機能が含まれています。
    • サージ保護—雷やその他の電気的障害によって引き起こされるAC電源ラインのサージやスパイクに対する保護を提供します
    • 不足/過電圧カットオフ—ライン電圧がPC-200で調整可能な通常の動作範囲を超えた場合、背面パネルのコンセントへの電力を遮断します
    • サーマルブレーカー—過負荷状態の場合、すべてのコンセントへの電力を遮断します
    • EMI / RFIノイズフィルタリング—サウンドとビデオの品質に悪影響を与える可能性のある電磁および無線周波数干渉を防止します
    • 配線障害検出—入力AC電力線の配線障害を検出し、障害が修正されるまで背面パネルのコンセントへの電源を遮断します[3]。

    4段階の調整可能なターンオン遅延
    PC-200の背面パネルにあるスイッチドアウトレットは、4つのバンクに配置されており、バンクごとに2つのアウトレットがあります。フロントパネルの電源スイッチで操作すると、最初のバンクがすぐにオンになり、他の3つのバンクは、各バンクに設定された遅延時間に応じて任意の順序でオンになるように構成できます。各バンクは個別に調整可能で、電源を入れる前に最大10秒の遅延を提供し、接続された機器が適切な順序で電源投入され、各部品が安定するのに十分な時間を確保します。これは、デリケートなコンポーネントに損傷を与え、メイン回路ブレーカーをトリップさせる可能性のある危険な過渡現象を防ぐのに役立ちます。また、電源投入時に接続されたオーディオ機器を介した可聴ポップやゴツンという音を防ぐのにも役立ちます。遅延ターンオンは、フロントパネルの電源スイッチをオンにするか、停電後または外部スイッチ回路を介してメインライン入力に電力を供給することによって開始されます。

    3つのリモート制御可能なスイッチドアウトレットバンク
    ローカルエリアネットワークに接続すると、PC-200の背面パネルにある4つのアウトレットバンクのうち3つを、Webブラウザまたは制御システムを使用して個別にオンまたはオフにすることができます。フロントパネルのスイッチがオンになっている限り、もう一方のバンクは常にオンになっています。この省エネ機能により、選択したコンポーネントの電源を不要なときにオフにすることができます。制御システムとの統合により、タッチスクリーン、キーパッド、リモート、またはモバイルデバイスからの制御を可能にするカスタム機能をプログラムできます。順次パワーアップおよびパワーダウン機能は、制御システムのプログラミングを通じて有効にできます。バックアップ発電機またはUPSを採用しているシステムの場合、停電時に不要なコンポーネントをシャットダウンするために負荷制限を実行できます。[1]

    エネルギーモニタリング
    PC-200は、入力ライン電圧とデバイスの総負荷を検知することにより、システムの監視、自動化、およびトラブルシューティングのための多数のソリューションを容易にします。
    • 電圧監視により、電力線の変動を追跡および記録できるため、電力会社または建物の配線に関する問題を特定して文書化するのに役立ちます。
    • エネルギー監視は、接続されているすべてのデバイスを組み合わせた実際の消費電力(ワット)、消費電流(アンペア)、およびエネルギー使用量(ワット時)を提供します。
    • PC-200は、一度に1つのコンポーネントを接続してテストすることにより、電力を大量に消費する機器を特定し、より効率的な機器に交換することができます。
    • パワーシーケンススキームの構成を最適化するのに役立つ高突入電流デバイスを特定できます。
    • 全体的なエネルギー使用量を追跡および記録して、傾向を特定し、エネルギー浪費行動を改革することができます。
    • システムの使用状況を追跡して、メンテナンスのスケジュールと将来の購入決定を通知できます。
    • 電流引き込みが突然または異常に低下した場合にアラート通知を送信できます。これは、デバイスが不適切に遮断されたか、盗難により切断されたことを示している可能性があります(コンセントがオンになっている場合にのみ有効)。

    周囲温度検知

    PC-200は、過熱を防ぐために機器キャビネットまたは室内の周囲温度を監視することにより、完全な機器保護ソリューションを提供します。付属の温度センサーはPC-200の背面に接続し、一般的な機器ラックエンクロージャー内に簡単に配置できるように磁気または接着剤による取り付けを選択できます。過熱カットオフしきい値は、条件が安全な動作温度を超えた場合にシステムへの電力をシャットダウンするように設定できます。制御システムを介して、温度測定を利用して、冷却ファンまたは空調装置の動作を調整し、装置を冷却状態に保つことができます。

    pingモニタリング

    システムがどれほどうまく設計およびプログラムされていても、最高の制御システムまたはコンピューターでさえ、時々ロックして応答を停止する可能性があります。 PC-200は、定期的にpingコマンドを送信することにより、応答しないデバイスを検出するように構成できます。 4回試行してもping要求が返されない場合は、監視対象デバイスにフィードしているアウトレットバンクがオフとオンを繰り返してデバイスを再起動し、人の介入なしに通常の動作をすばやく復元します。

    リモート管理と制御

    PC-200は、あらゆるシステムや施設にきちんと統合されます。単独で使用すると、Webブラウザを介して設定および管理できます。また、特定の特定のイベントが発生した場合に電子メール通知を送信するように構成することもできます。 MyCrestron.com住宅監視サービスとの統合により、住宅所有者が完全なCrestronホームオートメーションシステムの一部としてPC-200を監視および管理するためのクラウドベースのソリューションが提供されます。または、Crestron Fusion Cloudは、企業や大学が建物やキャンパス全体でPC-200を使用して部屋を管理するためのエンタープライズソリューションを提供します。組み込みのSNMPサポートにより、サードパーティのIT管理ソフトウェアとの統合が可能になり、ネットワーク管理者は1つまたは複数のネットワーク化されたPC-200をITに適した形式で管理できます。そしてもちろん、PC-200はイーサネットまたはCresnet®を介してCrestron制御システムと統合でき、タッチスクリーン、ハンドヘルドリモート、またはモバイルデバイスを介した制御と監視を可能にします。[1,2]

    主な機能

    • ラックマウント可能なパワーコンディショナーとコントローラー
    • 2つのバンクに配置された8つのスイッチ付きリアパネルアウトレット
    • 3つのバンクごとに調整可能なターンオン遅延とリモートスイッチング
    • スイッチのないフロントパネルコンセント1つ
    • 内蔵の電流検知とエネルギー監視
    • 線間電圧監視
    • プロフェッショナルグレードのサージ保護
    • UL®1449タイプ3リスト
    • サーマルブレーカーの過負荷保護
    • 調整可能な過電圧および低電圧カットオフ
    • EMIおよびRFIノイズフィルタリング
    • 配線障害検出[3]
    • 周囲温度検知と過熱カットオフ
    • pingの監視(デバイスのロックアップの検出と再起動)
    • 内蔵のエネルギー使用量とイベントログ
    • フロントパネルの主電源スイッチとステータスインジケータ
    • Webブラウザによる簡単なセットアップと操作
    • イーサネットまたはCresnet®を介したCrestron®制御システムの統合
    • MyCrestron.com、CrestronFusion®Cloud、またはSNMPを介したリモート管理[2]
    • シングルスペース19インチラックマウント可能
    • 120ボルトACで15アンペアの定格
    • 限定生涯製品保証
    • 限定5年間の接続機器保護保証

    1.Crestron制御システムとカスタムプログラミングは別売りです。
    2.電子メール通知およびMyCrestron.com、Crestron Fusion、およびSNMPとの直接統合は、将来のファームウェアアップデートを通じて有効になります。あるいは、これらのサービスは、カスタムプログラミングを備えたCrestron制御システムを介して統合することができます。
    3.ほとんどの入力ライン配線障害を検出します。ニュートラル/グラウンド反転を検出しません。 AC電力線、シャーシ、または接続された機器のアース接続を識別しません(任意のポイントでのアース接続は、通常どおりPC-200によって検出されます)。設置者は、該当する電気規則、承認されたガイドライン、およびベストプラクティスに従って、この機器および接続されているすべての機器の適切な配線と接地を行う責任があります。 PC-200やその他の機器を接続する前に、AC電源の適切な配線と機能を確認する必要があります。この製品を使用しても、安全で信頼性の高い設置と操作のために適切で必要なすべての措置を講じる設置者とエンドユーザーの責任を否定するものではありません。

    仕様
    • Power Conditioner & Controller

      Maximum Output Current, Total - 15 Amps @ 120 Volts AC
      Maximum Output Current, Per Outlet/Bank - 15 Amps @ 120 Volts AC (subject to a maximum total output current of 15 Amps for all outlets combined)
      Filtration - 40 dB @ 100 kHz, 50 dB @ 300 kHz, with 50 Ohm load
      Surge Protection Modes - L-G, L-N, N-G
      Surge Protection Shutoff - Shuts off rear outlets if surge protection is compromised
      Energy Dissipation - 2000 Joules per Mode
      Clamping Voltage - 370 Volts
      Clamping Time - 1 ns
      Wiring Fault Detection - Shuts off rear outlets if a wiring fault is detected at the input [3]
      Voltage Sensing Range - 90.0 to 160.0 Volts rms ±1%, measured at input
      Current Sensing Range - 0.4 to 15.0 Amps rms ±1% (resistive), measured at input
      Ambient Temperature Sensing Range - -13.0° to 221.0° ±4° F (-25.0° to 105.0° ±2° C)
      Under Voltage Cutoff - Adjustable 90 to 110 Volts, shuts off rear outlets if input drops below set value
      Over Voltage Cutoff - Adjustable 130 to 147 Volts, shuts off rear outlets if input exceeds set value
      Over Temperature Cutoff - Adjustable -13.0° to 221.0° F (-25.0° to 105.0° C), shuts off rear outlets if input exceeds set value
      Turn-On Delay Adjustment - 0.1 to 10.0 seconds, adjustable per each of rear outlet banks "DELAYED ON 1 – 3"

      Power
      Line Power - 15 Amps @ 120 Volts AC, 60 Hz
      Cresnet Power Usage - 0 Watts

      Communications
      Ethernet - 10/100 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SNMP, Web Server, SMTP e-mail client, web browser setup and control, Crestron control system integration, Crestron Fusion Cloud monitoring, MyCrestron.com monitoring [2]
      Cresnet - Cresnet slave mode

      Connectors
      120V~ 15A 60Hz - (1) Attached 9.8 ft (3 m) grounded AC power cord with NEMA 5-15P plug; Line power input
      SWITCHED ON 1 - (2) NEMA 5-15R AC power outlets; Locally switched 120 Volt AC power outlet bank
      DELAYED ON 1 – 3 - (6) NEMA 5-15R AC power outlets; Comprises three banks of two switched 120 Volt AC power outlets; Locally switched with adjustable turn-on delay per bank; Remote switchable per bank
      TEMP - (1) 2-pin 3.5 mm detachable terminal block; Connection for external temperature sensor (included)
      Y, Z, G - (1) 3-pin 3.5 mm detachable terminal block; Cresnet slave port
      LAN - (1) 8-pin RJ45 jack; 10Base-T/100Base-TX Ethernet port
      G - (1) 6-32 screw; Chassis ground lug
      ALWAYS ON (front) - (1) NEMA 5-15R AC power outlet; Unswitched 120 Volt AC power outlet

      Controls & Indicators
      PWR - (1) Bi-color green/amber LED, indicates line power is present, illuminates amber when the power switch is off and while booting, illuminates green when the power switch is on and the unit is operating normally, turns amber if the rear outlets have been shut off due to a fault condition
      FAULT - (1) Red LED, indicates any of the following fault conditions: surge protection is compromised, line and neutral are reversed, or no ground is detected [3]
      PROTECT - (1) Green LED, indicates surge protection is fully functional
      SHUTDOWN - (1) Amber LED, indicates power to the rear outlets is shut off due to an over-voltage, under-voltage, over-temperature, line input miswire, missing ground, or compromised surge protection fault condition
      HW-R - (1) Recessed pushbutton, initiates a hardware reset of the internal CPU (does not affect outlets)
      SETUP - (1) Recessed pushbutton & red LED, for touch-settable ID (TSID) and Ethernet autodiscovery
      Power Switch - (1) Rocker switch, "On" position initiates turn-on delay sequence to the rear panel outlets, "Off" position turns all rear outlets off immediately
      THERMAL BREAKER (rear) - Disrupts power to all outlets in case of an overload condition, press to reset after overload condition is resolved
      LAN (rear) - (2) LEDs, green LED indicates Ethernet link status, amber LED indicates Ethernet activity

      Environmental
      Temperature - 32° to 113° F (0° to 45° C)
      Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing)

      Construction
      Chassis - Steel, black finish
      Front Panel - Extruded aluminum, black finish, polycarbonate label overlay
      Mounting - 1 RU 19-inch rack-mountable (rack ears included)
      Temperature Sensor - Adhesive or magnetic mount, 9.8 ft (3.0 m) attached lead

      Dimensions
      Height - 1.73 in (44 mm)
      Width - 17.32 in (440 mm); 19.00 in (483 mm) with rack ears
      Depth - 10.56 in (269 mm)
      Weight - 8.2 lb (3.8 kg)

      Compliance
      UL 1449 Type 3 Listed

      1. Crestron control system and custom programming sold separately.
      2. Email notification and direct integration with MyCrestron.com, Crestron Fusion, and SNMP will be enabled through a future firmware update. Alternately, these services can be integrated now through a Crestron control system with custom programming.
      3. Detects most input line wiring faults. Does not detect neutral/ground reversal. Does not discern between ground connections at the AC power line, chassis, or connected equipment (a ground connection at any point will be detected by the PC-200 as normal). The installer is responsible for proper wiring and grounding of this and all connected equipment according to applicable electrical codes, accepted guidelines, and best practices. Proper wiring and function of the AC power source should be verified prior to connecting the PC-200 or any other equipment. Use of this product does not negate the responsibilities of the installer and end-user to exercise all appropriate and required measures for safe and reliable installation and operation.

    技術仕様
    • Unique refcrestron-PC-200
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションPower Supplies
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-30
    • エディション1
    • 高さ(inch)1.73
    • 奥行き(inch)10.56
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)3.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC000678
    • ETIM 名Remote control
    • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
    • UNSPSC391215
    • Uniclass2015コードPr_40_30_86_88
    • Uniclass2015詳細Touch panels
    • MasterFormat 2014 コード40 67 23
    • MasterFormat 2014 タイトルControl System Consoles
    • OmniClassNumber23-27 13 13 11
    • OmniClassタイトルBuilding Automated Control Panels