製品の公開
UC-M70-U - Crestron Flex Tabletop Large Room Video Conference System

UC-M70-U - Crestron Flex Tabletop Large Room Video Conference System

Google翻訳”,

Crestron Flex UC‑M70‑Uは、オープンプラットフォームのUCアプリケーション向けの完全な会議およびコラボレーションソリューションを提供します。単一のビデオディスプレイをサポートし、Crestron Flex卓上会議デバイス(CCS‑UC‑1‑AV)、エンタープライズグレードのカメラ(UC-CAM-HD-520)、マイクポッド(CCS-UCA-MIC)、ケーブル、および電源。

印象的なオーディオを備えた直感的なユーザーインターフェイス
Crestron Flex Tabletop Conferenceデバイス(CCS-UC-1-AV)は、7インチの大型HDディスプレイ、統合された360°クアッドマイクアレイ、および全二重をサポートするAEC対応のUSBスピーカーフォンにより、優れた会議およびコラボレーションエクスペリエンスを提供します。広帯域オーディオパフォーマンス。

高解像度ビデオ会議
付属のエンタープライズグレードのカメラ(UC-CAM-HD-520)は、82°の広角視野を備え、会議室全体をフルHD1080pビデオ解像度でキャプチャします。高精度の非球面光学系、超低照度の2Mピクセルセンサー、および高度なビデオ処理により、光やノイズによるアーチファクトのない鮮明なビデオ画像が保証されます。

音声通話と音声会議
CCS-UC-1-AVは、主要なSIP準拠の電話システムと完全に互換性のあるフル機能のVoIP会議スピーカーフォンです。その高度な設計により、会議テーブルの周りのすべての参加者に、非常にわかりやすい全二重通信が提供されます。大きなHDカラータッチスクリーンを使用すると、ダイヤルと通話への応答が簡単で直感的になります。コーポレートディレクトリアクセス(LDAP)により、お客様の集中管理されたディレクトリからワンタッチでダイヤルできます。

CCS-UC-1-AVは、Bluetooth®接続を使用して携帯電話とペアリングし、電話をかけたり、電話に参加したり、スマートフォンで実行されているアプリケーションのスピーカーやマイクとして使用したりできます。通話に使用すると、Bluetooth対応の電話のコントロールがタッチスクリーンに表示され、ボタンを押すだけですぐに接続できます。

CCS-UC-1-AVは、他のUSBオーディオクラスデバイスと同様に機能し、ラップトップコンピューターをUSB経由で接続して、ラップトップで実行されているソフトフォン、マルチメディア、または電話会議アプリケーションのオーディオパフォーマンスを向上させます。

BYODマルチメディアプレゼンテーション
ディスプレイデバイスをCCS-UC-1-AVのHDMI®出力ポートに接続して、すべてのタイプのBYODソースからの高解像度ビデオプレゼンテーションを可能にします。

AVソースをHDMI入力ポートに接続して、フルモーションのHDビデオコンテンツをルームディスプレイに表示します。 DisplayPort™またはUSBType-C®出力を備えたソースは、オプションのCrestronビデオケーブルシステム(CBL-MULTI-6またはCBL-MULTI-12、別売り)を使用して接続することもできます。

組み込みのAirMedia®テクノロジーを使用して、ラップトップ、スマートフォン、またはタブレットデバイスから部屋のWi-Fi®ワイヤレスネットワークを介してコンテンツをワイヤレスで表示します。

詳細については、crestron.com/airmediaにアクセスしてください。 1

ビデオ会議とWebコラボレーション
ビデオ会議は、MicrosoftTeams®、Skype®for Business、CiscoWebEx®、GotoMeeting®、Slack®、BlueJeans、ZoomRooms™などのWeb会議またはUCアプリケーションを実行しているラップトップを接続することで有効になります。すべての参加者には、部屋全体の高解像度ビューとともに、強化された双方向オーディオが提供されます。

ラップトップのHDMI出力を接続して、部屋全体がメインルームのディスプレイに遠端のコンテンツとカメラ画像を表示できるようにします。 DisplayPortまたはUSBType-C出力を備えたラップトップは、オプションのCrestronビデオケーブルシステム(CBL-MULTI-6またはCBL-MULTI-12、別売り)を使用して接続することもできます。

エンタープライズグレードのセキュリティ
Crestron Flexは、あらゆる規模の企業、大学、医療、軍事、または政府の施設全体に大量に展開するために理想的に装備されたエンタープライズグレードのソリューションです。その高度なセキュリティ機能により、プライバシー、信頼性、および組織のITポリシーへのコンプライアンスが保証されます。

簡単なプロビジョニングとデバイス管理
XiOクラウドサービス2は、IoTクラウドベースのプロビジョニングサービスであり、インストーラーとITマネージャーが数千のデバイスを簡単に展開および管理できるようにします。 XiOクラウドサービスは、システムアラート、ネットワーク管理、およびプロビジョニングを可能にします。

プレミアムレベルのサポート
Crestron Flex Careは、毎年自動的に更新されるオプションのサブスクリプションサービスであり、24時間年中無休のライブリモートテクニカルサポート、Crestron®ハードウェアの5年間の延長保証、迅速な事前交換、およびオンサイトサポートの割引料金を提供します。

仕様
  • Key Features

    • Tabletop audio and video conferencing solution for any UC platform
    • Simple, intuitive touch screen UX provides a consistent user experience in every room
    • Present, call, conference, and collaborate using your own UC conference software (BYOD)
    • Complete kit contains the Crestron Flex tabletop conferencing device, enterprise-grade camera, mic pod, cables, and power supply
    • Easy to specify and install — no custom design, programming, or software installation required
    • Premium‑level support with Crestron Flex Care (optional)
    • Network management and provisioning and system alerts through the XiO Cloud® service
    • Enterprise‑grade security ‑ connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
技術仕様
  • Unique refcrestron-UC-M70-U-Conference-System-Kits
  • コレクションセットAudio Visual Workspace Solutions
  • コレクションUnified Communications
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器